Southco® 產品概覽
CounterBalance: 模組化重型扭力彈簧系統

- 輕鬆定位與支撐重型翻蓋與面板
- 可取代氣壓彈簧,有效減少提舉所需的力量
- 免維護、耐溫穩定,壽命可達 100,000 次循環
- 支援自動開啟、自由定位與多段鎖定功能
鉸鏈和支撐帶

- 透過鎖定式與摩擦式鉸鏈,實現負載的靈活定位
- 安裝與維護簡便,提升作業效率
- 隱藏式安裝設計,兼具安全性與美觀性
- 多樣化的規格,滿足幾乎所有應用需求
定位臂和顯示器支架

- 可輕鬆調整顯示器位置,承重最高達 22.6 公斤
- 支援靈活的旋轉、擺動與傾斜調整
- 採用隱藏式走線設計,外觀簡潔美觀
- 使用壽命超過 20,000 次循環
- 模組化設計,可彈性組合搭配各種應用需求
電子式機構五金解決方案

- 穩定可靠的運作性能與高機械強度
- 採用直流馬達搭配鎖扣齒輪設計,實現低功耗運行
- 隱藏式安裝設計,並具備門體與鎖定狀態監控功能,提升整體安全性
- 內建微處理器實現智慧控制,並具備機械式緊急釋放功能
旋轉式按壓關閉系統

- 可透過直接操作或遠端釋放輕鬆開啟
- 採用單段或雙段按壓關閉機構,符合 FMVSS 206 標準
- 相容多種電子或機械式致動器與觸發裝置
- 提供多種產品變型,最大機械承載力可達 12,000 N
凸輪和壓縮鎖扣

- 壓縮機構 可實現緊密且防震的閉合
- 提供手動、工具或鑰匙操作版本
- 可選擇固定或可調式鎖栓,適用於不同夾持範圍
- 多款產品具備 IP/NEMA 等級防護能力
推入和拉出鎖

- 只需旋轉 90° 即可輕鬆開啟與關閉
- 提供固定或可調式鎖栓,適用於不同夾持範圍
- 可選擇手動、工具操作或鑰匙操作版本
- 多款產品具備 IP/NEMA 等級防護能力
按壓式自動鎖扣

- 只需輕輕一推即可完成關閉,操作便捷
- 可選擇外露式或隱藏式安裝方式
- 提供手動或鑰匙操作版本
- 多款產品支援快速卡入式單孔安裝,安裝效率高
拉扣式鎖扣(Draw Latches)

- 可將兩個面板牢固拉緊並固定在一起
- 透過夾具或彈性帶設計,有效防止震動鬆脫
- 提供可調式款式,適用於不同夾持範圍並補償安裝公差
- 可選配彈簧鎖定或掛鎖,提升安全性
平開門和推拉門鎖

- 快速開啟和關閉(手動或工具操作)
- 固定組裝(機械指令/電子設備)
- 高抗震性
- 可重複操作,具有明確的操作力
手轉螺絲(Captive Screws)

- 固定於支撐板上
- 手動或工具操作
- 多種顏色按鈕可供選擇,方便識別
- 安裝方式多樣,並有多種作動方式可選擇
旋轉傾斜式與多點鎖定系統

- 透過提拉與旋轉即可輕鬆操作
- 可用於單點或多點鎖定應用
- 提供手動、鑰匙或工具操作的安全選項
- 多種鎖桿配置可供選擇
把手和嵌入式握把

- 快速且簡便的安裝
- 符合人體工學的標準長度和舒適的握持點
- 表面安裝和與隱藏式款式
- 可折疊的手柄,能靈活適應各自的應用