壓鉚技術

Haeger® 壓鉚機:專為壓鉚緊固件設計的壓合技術

Haeger® 壓鉚機是一種以液壓為基礎的安裝系統,專門用來安裝壓鉚緊固件。這些機器具備高精度與高可靠性,並可依需求進行模組化升級。

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
兩台Haeger壓入機用於淺灰色背景上的自扣緊緊固件。

值得信賴的 Haeger® 機器是安裝 PEM® 壓鉚緊固件的完美嵌入系統。這些壓鉚機適用於各種壓鉚緊固元件,例如螺帽、螺柱或支撐柱。它們甚至可以使用可用的廣泛工具組來處理特殊解決方案。

該系統完全基於液壓技術,可以根據您的需求進行模組化配置。由於單觸技術,PEM® 緊固件的嵌入工作精確且可靠。所有 Haeger® 壓鉚機均已完全組裝並可立即使用。

透過自動化節省時間、金錢和精力

優勢1

€3,398 成本節省

每1,500個底盤

優勢1

根據歐元區平均每小時勞動成本

效益2

節省70%時間

超越手動流程

效益2

每個機殼的組裝時間從 5.66 分鐘縮短至 1.68 分鐘

效益3

節能30%

與傳統液壓系統相比的消耗量

效益3

由於新的變速液壓系統

成本研究顯示了自動化相較於手動插入緊固件時的巨大節省潛力。Haeger® 824 OneTouch 4e 被測試用於處理四種不同類型的 PEM® 壓鉚緊固件。與手動設置過程直接比較,自動化系統解決方案的優勢顯而易見。

Haeger® 現行機型總覽

Modell 618 MSP 5He

Haeger 618 MSPe 壓入機用於安裝壓鉚緊固件
  • 最大壓力:53 kN
  • 正止系統(選配)
  • 插入件自動供料系統(選配)
  • TPS 控制和工具架
  • TIS 旋轉門(選配)
  • 可按要求準備機器人

Overlay
Haeger 618 MSPe 壓入機用於安裝壓鉚緊固件

Modell 824 MSP 5He

Haeger 824 MSPe 壓入機用於安裝壓鉚緊固件
  • 最大壓力:72 kN
  • 正止系統(標準)
  • 插入件自動供料系統(選配)
  • TPS 控制和工具架
  • TIS 旋轉門(選配)
  • 機器人準備(選配)

Overlay
Haeger 824 MSPe 壓入機用於安裝壓鉚緊固件

Modell 824 WindowTouch 5He

紅色Haeger壓機,型號824 WindowTouch5e,用於安裝壓鉚緊固件
  • 最大壓力:72 kN(可選升級至90 kN)
  • 工具更換時間為三秒,而非較小型號的三分鐘
  • 新的T型線束確保設置精度
  • 插入件自動供料系統(標準)
  • 集成工具固定器
  • TIS旋轉門(標準)
  • 可按要求準備機器人(不與TIS結合使用)

Overlay
紅色Haeger壓機,型號824 WindowTouch5e,用於安裝壓鉚緊固件

Modell 824 OneTouch 5He LITE

Haeger 824 OneTouch5e Lite 插入壓機,具有更快的工具更換和第二自動送料系統,用於安裝壓鉚緊固件。

所有 824 WindowTouch 5He 的優勢加上額外設備:

  • 第二自動進料系統和工具更換
  • 任何所需的工具設置都可以在十秒內更改
  • TIS 旋轉門(標準)

Overlay
Haeger 824 OneTouch5e Lite 插入壓機,具有更快的工具更換和第二自動送料系統,用於安裝壓鉚緊固件。

Modell 824 OneTouch 5He

Haeger 824 OneTouch5e 插入壓機,配備四工位換刀器和四向自動送料系統,用於插入件。

所有 824 WindowTouch 5He 的優勢加上額外設備:

  • 自動四工位底部工具更換器
  • 自動四工位頂部工具更換器
  • 四向自動插入進料系統
  • 機器人準備(可選)

Overlay
Haeger 824 OneTouch5e 插入壓機,配備四工位換刀器和四向自動送料系統,用於插入件。

下載更多資訊

縮圖 Haeger 和 PEMSERTER 宣傳冊

Haeger® 與 PEMSERTER® 手冊

想了解更多產品資訊與詳細規格,請參閱產品型錄。

1.7 MB | pdf
紅色的Haeger壓入機器與黃色機器人手臂合作,自動化安裝壓鉚緊固件。

讓您的 Haeger® 壓入機升級為支援機器人整合系統

Haeger®-5 控制系統適用於最新一代的壓入機,能夠與機器人或自動化系統進行通訊。此功能提供了簡單的整合和對整個自動化生產線中特定機器功能的全面控制。支援機器人整合系統擴展模組包括以下組件:

  • 機器人下部工具夾具,帶有零件對齊回饋:感測器附加的砧座為機器人提供回饋,以便快速輕鬆地設置和持續優化過程。
  • 緊固件剔除系統:系統會移除不正確的緊固件長度。