壓鉚技術

microPEM® 壓鉚緊固件

PEM® 的微型緊固件非常適合今日與未來的精巧型電子產品,為各類裝置提供可靠的緊固解決方案,包括電腦與筆記型電腦、平板、穿戴式裝置,例如:智慧手錶、健身手環、耳機等、智慧型手機、相機、遊戲設備及其他電子產品。

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
五種不同的 microPEM 緊固件,包括 TackPins、壓鉚間隔柱和 TackScrews,置於淺灰色背景上,右上角有 microPEM 標誌

microPEM® 緊固件概述

Types TA™/T4™ microPEM® TackPin® 緊固件

白色背景上的兩個 microPEM TackPin 緊固件(TA/T4 型)

microPEM® TackPin® 緊固件可實現板對板固定,在不需要拆卸的應用中取代昂貴的螺絲組裝。

特點:

  • 簡單的壓入式安裝,實現牢固連接
  • 經過驗證的壓鉚技術可抵抗振動鬆動
  • 取代微型螺絲,消除安裝問題,包括鎖固膠的成本、螺紋襯套或攻牙孔的成本、起子頭的成本以及因螺紋交叉和起子頭滑脫而導致的重工成本
  • 上層板材可以是任何材質
  • 可實現自動安裝
  • 如需拆卸可以擰出,並可使用螺紋鎖固膠重新安裝一次

Overlay
白色背景上的兩個 microPEM TackPin 緊固件(TA/T4 型)

Type MPP™ microPEM® Pins

白色背景上兩種類型的 MPP™ microPEM® 銷釘,適用於緊湊型電子組件

MPP 型壓鉚式 microPEM® 銷釘非常適合精巧型電子組件。這些微型銷釘只需將其壓入適當尺寸的安裝孔中即可永久固定到位。它們可以安裝到硬度高達 HRB 92/HB 195 的各種板材中,並具備優異的耐腐蝕性能。

特點:

  • 適用於要求嚴格的微型定位和對準應用
  • 即使在薄至 0.5mm 的面板中,頭部也能齊平閉合
  • 倒角端便於安裝孔對準
  • 可安裝到不鏽鋼板中
  • 可自動安裝
  • 出色的耐腐蝕性

Overlay
白色背景上兩種類型的 MPP™ microPEM® 銷釘,適用於緊湊型電子組件

MSO4™ microPEM® 壓鉚間隔柱

兩種類型的 MSO4™ microPEM® 壓鉚間隔柱,用於空間有限的應用中的安裝或間隔,顯示在白色背景上

MSO4™ microPEM® 壓鉚間隔柱專為空間極度有限的應用中的安裝和/或間隔而設計。

特點:

  • 可安裝於不鏽鋼板中
  • 可自動安裝
  • 螺紋強度遠高於焊接間隔柱,經由熱處理的 400 系列不鏽鋼製成

Overlay
兩種類型的 MSO4™ microPEM® 壓鉚間隔柱,用於空間有限的應用中的安裝或間隔,顯示在白色背景上

TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® Pins

兩種類型的 TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® 銷釘,設計用於將頂部面板固定到底部面板或底盤,白色背景

microPEM® TackSert® Pins 設計用於將頂部面板固定到底部面板或底盤。零件的對角滾花與下面板或底層結構互鎖,從而提供所需的固定強度。Type TKA™ pins 適用於塑膠應用,而 Type TK4™ pins 則非常適合鑄件和脆性材料。

特點:

  • 將面板牢固地固定到常見的鑄造材料(如鎂和鋁)以及塑膠(如 ABS 和印刷電路板)
  • 簡單的壓入安裝 – 無需加熱或超音波
  • 微型螺絲的替代方案,無需攻牙或使用螺紋襯套和護套
  • 上層板材可為任何材質
  • 低輪廓頭部(Low Profile)
  • 省去螺絲、防鬆貼片、螺紋襯套和護套或攻牙孔、起子頭以及因交叉螺紋或起子頭滑脫所造成的返工成本
  • 可自動安裝

Overlay
兩種類型的 TKA™ TK4™ microPEM® TackSert® 銷釘,設計用於將頂部面板固定到底部面板或底盤,白色背景

SMTSO™ microPEM® 表面貼裝緊固件

兩個用於PCB的SMTSO™ microPEM®表面黏著緊固件,白色背景

SMTSO™ microPEM® 適用於精巧型電子組裝的緊固件可作為螺帽/間隔柱安裝於印刷電路板(PCB)上。

特點:

  • 六角形本體設計,確保最佳尺寸與性能表現
  • 以捲帶包裝提供(Tape & Reel)
  • 減少面板搬運與處理需求
  • 可自動安裝

Overlay
兩個用於PCB的SMTSO™ microPEM®表面黏著緊固件,白色背景

Type TS4™ microPEM® TackScrew™ 緊固件

三個 TS4™ microPEM® TackScrew™ 緊固件用於白色背景上的板對板緊固

microPEM® TackScrew™ 緊固件透過簡單的壓入方式實現經濟高效的板對板緊固。它們可以像其他螺紋緊固件一樣,透過簡單的旋出方式拆卸。

特點:

  • 簡單的壓入安裝,實現牢固固定
  • 經過驗證的壓鉚技術可抵抗振動鬆動
  • 取代微型螺絲,消除安裝問題,包括鎖固膠的成本、螺紋襯套或攻牙孔的成本、起子頭的成本以及因螺紋交叉和起子頭滑脫而導致的重工成本
  • 頂層板材可以是任何材料
  • 可實現自動化安裝
  • 如有必要可以旋出拆卸,並使用螺紋鎖固膠重新安裝一次

Overlay
三個 TS4™ microPEM® TackScrew™ 緊固件用於白色背景上的板對板緊固