Delta PT® 螺絲的優勢
效益
理想材料流動
Delta PT®螺絲具有窄螺紋側翼幾何形狀,造成最小徑向應力。
效益
此設計可確保安裝時材料流動不受阻礙,同時減少螺絲頭部可能遭受的損害。
效益
50% 更高
扭力和抗拉強度。
效益
Delta PT® 的 V 形應力區即使在較小的螺距和較短的長度下,也能支持 50% 更高的扭轉和拉伸強度。
優勢
防鬆
以及卓越的抗震性能。
優勢
螺紋節距設計確保高夾緊負載,這對減少表面壓力和預緊力損失至關重要。這也提高了連接的耐用性。
自攻螺絲
這款自攻螺絲專為熱塑性塑膠應用設計,具備優異的扭力強度、拉伸強度以及抗震性能。

EJOT® Delta PT 是一款專為熱塑性塑膠開發的螺絲。憑藉其特殊的螺紋幾何設計,Delta PT® 能在複雜的結構與嚴苛的操作環境中提供穩固的連接,是輕量化應用的理想選擇。
DELTA® CALC 計算程式可模擬並預測螺絲在特定塑膠材料中的表現,並提供連接在靜態與動態負載下的行為分析,協助您評估連接的安全性與可靠性。
我們的 Bossard 應用技術實驗室可使用您的原始零件,進行實際組裝參數的測試與分析。歡迎聯繫我們提出需求。

EJOT® 與 DELTA PT® 為 EJOT SE & Co. KG 的註冊商標。