自攻螺絲

DIN 7500 成型螺絲

DIN 7500 是一種符合 ISO 公制規範的螺紋成型螺絲,能在不預先攻牙的情況下直接鎖入金屬材料中。此類螺絲兼具技術效能與成本效益,是自攻螺絲中的高性能選擇。

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
DIN 7500螺絲的特寫——一種用於金屬的ISO公制成型螺絲——置於淺灰色背景上。

DIN 7500 螺絲是一種專為金屬材料設計的螺紋成型螺絲,安裝後可在工件中形成符合 ISO 公制規範的螺紋。在多數應用中,這類螺絲能同時提升鎖附效能並降低整體應用成本。因此,DIN 7500 螺絲在近年來越來越受到青睞,並持續成為許多應用情境中的最佳選擇。

DIN 7500 優勢

效益

效能提升

強化接合強度與抗震能力

效益

選用高品質的多功能螺絲,優化鎖固組裝方案

效益

20–30% 成本節省

與傳統緊固件相比

效益

DIN 7500 螺絲可透過減少工序與降低 C 類零件庫存,有效釋放全新的成本節省潛力

效益

無需攻牙

不再需要預先攻牙

效益

DIN 7500 成型螺絲可直接在具延展性的材料中自行成型螺紋,無需額外加工步驟,簡化製程

效益

公制螺紋

DIN 7500 形成 ISO 公制螺紋。

效益

如果螺絲遺失,可以輕鬆用規範和標準緊固件替換。

一名男子使用電動起子手動安裝DIN 7500螺絲

DIN 7500 螺絲的安裝方式

建議使用自動化鎖附系統,或搭配扭力感測器的手持電動工具(最高轉速 1000 rpm)來安裝 DIN 7500 螺絲。在開始成型螺紋前,需將螺絲輕壓入預鑽孔中。螺絲可隨時拆卸並重新安裝,方便進行維修或保養作業。

女性手握著六角星形內六角圓頭華司螺絲,背景是藍色盒子。

關於導孔的資訊

可安裝於盲孔或通孔中。為確保正確安裝,需考量以下幾項關鍵因素:

  • 被鎖物件的材質種類與強度
  • 孔位的幾何形狀與尺寸
  • 螺紋的咬合長度

詳細資訊請參閱我們的 DIN 7500 型錄手冊。

下載更多資訊

DIN 7500 宣傳冊縮圖

DIN 7500 螺絲手冊

下載有關 DIN 7500 螺絲系統的更多資訊。

3.4 MB | pdf