自攻螺絲

ecosyn® drill 金屬用自攻螺絲

ecosyn®drill 自攻螺絲可在單一道工序內完成鋁板或鍍鋅鋼板的連接作業。與傳統自攻螺絲相比,可節省高達 50% 的組裝時間與成本。

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
銀色 ecosyn 鑽孔自攻螺絲用於金屬,淺灰色背景,右上角有藍色 ecosyn 標誌。

ecosyn® drill 自攻螺絲 特別適用於鋁材結構以及硬度最高約 125 HV(抗拉強度 Rm 最大 420 N/mm²)的鍍鋅鋼板結構。產品採用滲碳硬化鋼(Case-Hardened Steel) 製成,表面經藍白鋅電鍍處理,且不含六價鉻(CrVI-free)。

ecosyn® drill 螺絲詳細資訊

ecosyn®自攻螺絲的優點

衝壓鑽尖:安全可靠的鑽孔,無需事先中心衝孔

自攻螺絲在鎖附過程中會自行鑽削出符合高精度公差要求的螺紋孔,並自行形成配合螺紋。其特殊成形與沖壓設計的鑽尖可有效防止鑽孔時在工件表面滑移,實現快速定位鑽孔,因此無需再預先進行中心衝孔定位。

與傳統自攻螺絲相比,ecosyn®自攻螺絲可節省高達 50% 的組裝時間與成本。

Overlay
衝壓鑽尖:安全可靠的鑽孔,無需事先中心衝孔

應用領域

  • 鈑金結構(Sheet Metal Constructions)
  • 暖通空調風管系統(Heating and Ventilation Ducts, HVAC)
  • 家電產品(White Goods)
  • 車身結構製造(Vehicle Body Construction)
  • 窗框與百葉窗系統(Window Frames and Blinds)
  • 建築外牆結構(Façade Constructions)

特點

  • 無需鑽孔或攻牙工具
  • 無需中心沖孔
  • 無預鑽孔偏移問題
  • 無需額外的固定元件
  • 快速且易於安裝
  • 具成本效益

請注意: 使用電鍍鋅自攻螺絲時,若螺絲抗拉強度 ≥ 1000 N/mm² 或硬度 ≥ 320 HV,仍無法完全排除發生氫脆(Hydrogen Embrittlement),亦即延遲性脆性斷裂的風險。

下載更多資訊

Thumbnail 自切螺絲手冊

自攻螺絲型錄

了解更多關於Bossard的自攻螺絲,一步直接鎖緊。

1.4 MB | pdf