ecosyn® plast 螺絲的特殊螺紋幾何形狀和優勢
與符合 ISO 1478 規範的傳統自攻螺絲相比,ecosyn® plast 螺絲具備以下特點:
- 尖銳的螺紋角度為 30° 而非 60°
- 在相同公稱直徑下具有較小的芯徑(core diameter)
- 較大的牙距(thread pitch)
Direct Assembly Screws
憑藉其特殊的牙型幾何設計,ecosyn® plast 螺絲能確保將螺絲直接鎖入熱塑性塑膠時具備高可靠度且容易施工。它們提供優異的承載能力以及穩固的組裝效果。

在緊固技術領域中,塑膠材料在組裝方式上具有特殊挑戰。針對這樣的需求,以及具備多年在熱塑性塑膠緊固方面的實務經驗,我們開發了 ecosyn® plast 螺絲。其特殊的牙型幾何設計,使其能夠在熱塑性零件上達成安全且容易的直接鎖付。

與符合 ISO 1478 規範的傳統自攻螺絲相比,ecosyn® plast 螺絲具備以下特點:
這些特殊特性的結合帶來了關鍵優勢: