自攻螺絲

EJOT ALtracs® Plus 金屬用自攻螺絲

EJOT ALtracs® Plus 是專為輕金屬合金和其他有色金屬,如鋅、銅或黃銅開發的螺紋成型螺絲,可承受最高硬度達 140HB 的材料,提供最大強度。

淺灰色背景上的 EJOT Altracs plus 螺絲特寫,用於直接固定於金屬,右上角有 EJOT 標誌。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

ALtracs® Plus 專為輕金屬應用設計的特殊自攻螺絲,適用於直接組裝到鑄造孔中。與公制螺絲相比,可減少作業步驟,實現顯著的成本節省。其高夾持力與優異的抗振性能,使 ALtracs® Plus 即使在高動態與熱負載條件下,仍能提供長期穩定性。

ALtracs® Plus 螺絲的優點

優勢

最多40%

減少工作步驟節省成本

優勢

EJOT ALtracs® Plus 可透過省略螺紋切削等作業步驟,幫助您節省時間與成本。

優勢

優化

33°側角的螺紋設計

優勢

33° 的牙型角相比 60° 可形成更強韌的內螺紋。較大的螺紋根部可強化強度較低金屬中的內螺紋,而不對稱的牙型則優化材料位移,形成更大的螺紋咬合面積。

優勢

輕量化

設計

優勢

ALtracs® Plus 經優化的螺紋幾何設計,使得可使用更小、更短的螺絲,進而減輕重量,同時仍能維持穩定且高水準的強度表現。

優勢

安全組裝

低安裝扭矩與高失效扭矩

優勢

ALtracs® Plus 螺絲具備低安裝扭矩與高失效扭矩,可在使用標準氣動或電動起子時,提供更寬廣且安全的安裝範圍。

EJOT ALtracs® Plus 應用和特點

應用

ALtracs® Plus 非常適合應用於有色金屬的直接緊固及輕量化設計,例如:

  • 汽車工程/車身結構
  • 設備和機械工程
  • 車輛底盤結構
  • 運輸系統結構
  • 軌道車輛內部設備
  • 建築設施、附加零件
  • 型材連接
  • 輕量化結構應用

特點

  • 多功能緊固件
  • 由於螺紋咬合深度大,具備高承載能力
  • 螺紋具有高度自鎖性
  • 與公制螺絲相容
  • 預緊力與組裝特性可與公制 10.9 級螺絲相比
  • ALtra Calc® 預測程式用於連接設計的初步規劃,以節省時間與人力

EJOT® 和 ALtracs® 是 EJOT SE & Co. KG 的註冊商標。