自攻螺絲

EJOT FDS® 高強度薄板專用流動鑽孔螺絲

EJOT FDS®(Flow Drill Screw)是一款適用於可拆卸高強度薄板連接的流鑽螺絲。它可以在不需要預鑽孔或沖孔的情況下連接薄鋼板或鋁板。

淺灰色背景上的 EJOT FDS 流鑽螺絲,用於可拆卸的金屬板連接,右上角有紅色 EJOT 標誌。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

輕量化結構和汽車產業中的高強度連接

「輕量化」在許多產業中都是極為重要的議題,尤其是在汽車產業中更具關鍵性,因為降低能源消耗是個人運輸面臨的主要挑戰之一。同時,所使用的零組件也必須能承受高負載,因此螺栓連接的品質仍然至關重要。FDS® 螺絲正是在這類複雜運作條件下展現其優勢的最佳選擇。

EJOT FDS® 螺絲的優點

優勢

高強度

FDS® 螺絲可建立能承受高負載的牢固連接。

優勢

FDS® 螺絲的高螺紋承載能力可建立強固的連接,能夠傳遞高拉出強度和高剪切負載。

優勢

耐用

防震

優勢

EJOT FDS® 提供高鬆脫扭矩和抗振性能。

優勢

無切屑形成

FDS® 螺絲的旋入過程不產生切屑。

優勢

無需事先鑽孔或沖孔,而最終形成的連接具備防水且防氣密的效果。

優勢

易於維護

EJOT FDS® 螺絲可形成公制螺紋,並且容易更換。

優勢

螺絲易於拆卸與回收;若需要維修或因螺栓遺失而需補換時,也能直接以一般公制螺絲替代。此過程只需從單側即可作業。

EJOT FDS® 安裝流程

PS | Direct Assembly Screws | EJOT FDS
圖表顯示EJOT FDS安裝過程的六個不同階段,從金屬板加熱到穿透和螺紋連接,直至緊固連接。

FDS® 螺栓安裝過程的階段

  1. 透過壓入力與高速旋轉對薄板進行加熱
  2. 螺絲的錐形尖端穿透材料
  3. 形成圓柱狀的拉伸孔
  4. 無切屑地滾製出公制螺母式螺紋
  5. 將螺絲完全旋入
  6. 依設定扭力將螺絲鎖緊

選擇正確的鎖緊設備

流動沖孔成形需要高轉速的螺絲起子與特定的壓入力;而成形螺紋及螺絲鎖緊則需要高扭力。如需準確選擇合適設備,我們的產品團隊非常樂意為您提供協助。此外,您也可在 EJOT® 的應用技術實驗室進行組裝測試,以便確定選用標準。

白色背景上的不同類型直接組裝螺絲。

安全緊固組裝

自攻螺絲

了解更多關於Bossard的自攻螺絲技術,並瀏覽相關品牌組合。

了解更多

EJOT® 與 FDS® 為 EJOT SE & Co. KG 的註冊商標。