直接組裝螺絲

EJOT SHEETtracs® 自攻式薄板螺絲

對於已預先沖製導孔的薄金屬板而言,板材越薄,越難形成穩固的螺紋。SHEETtracs® 螺絲專為厚度小於 1.5 mm 的薄金屬板所設計,可為此類應用提供最佳解決方案。

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
兩個金屬EJOT Sheettracs螺絲的渲染圖 - 自攻薄板螺絲 - 淺灰色背景,右上角有EJOT標誌。
白色背景上的 EJOT SHEETtracs 螺絲 - 一種用於薄金屬板的自攻螺絲。

EJOT SHEETtracs®:薄板專用緊固螺絲

SHEETtracs® 是一款專為預鑽孔薄金屬板接合所設計的成形螺紋螺絲(thread-forming screw),可提供安全可靠的連接效果。

傳統薄板金屬螺絲通常採用 60° 公制螺紋(metric thread)。公制螺紋的優點在於其螺距比自攻螺絲(self-tapping screw)更小,因此在薄板材料中,可讓更多有效承載的螺紋牙數參與受力,提高連接強度。

然而,在薄板接合應用中,由螺絲成形出的配合螺紋(mating thread)往往是組裝的弱點。因此,EJOT® 特別開發這款適用於預先鑽孔薄金屬板的專用螺絲。其特殊設計能在板材中形成更穩固、更可靠的配合螺紋結構。

藉由 EJOT SHEETtracs® 可靠的組裝方案,製造商可進一步採用更薄、更輕的金屬板材,在維持接合強度的同時降低材料用量,進而節省整體成本。例如家電用品的生產製造,便能有效達成輕量化與成本優化的目標。

SHEETtracs® 螺絲的優勢

  • 建立高強度的螺絲連接
  • 提供可靠的組裝品質,確保良好的對位與螺紋咬合
  • 可形成堅固的內螺紋,具備高抗滑牙扭矩
  • 優異的耐振動性能
  • 可重複拆裝使用

特殊螺紋幾何形狀

SHEETtracs® 螺絲的獨特之處,在於其特殊設計的螺紋幾何結構。其採用非對稱牙側角(45°,30°/15°)設計,可降低材料在鎖付過程中的位移量,並在薄金屬板中形成更堅固的內螺紋(母牙)。因此,能夠達到較高的滑牙扭矩(stripping torque),並提供更安全可靠的組裝效果。

此外,其承載螺紋採用圓弧形截面設計,相較於非圓弧形螺紋幾何結構,可增加螺紋牙側之間的重疊接觸面積,進一步提升接合強度與承載能力。SHEETtracs® 同時保留了公制螺距(metric pitch)設計,因此在需要維修或更換時,可直接使用標準公制螺絲進行替換,提升維護便利性並降低備品管理成本。

反向牙側角

在螺紋成形區(form area)中,SHEETtracs® 採用了反向牙側角(reversed flank angle)設計,但此結構會在承載螺紋達到完整外徑之前結束。藉由這種特殊的螺紋設計,在鎖付過程中形成的翻邊孔(rim hole)會主要依照螺絲旋入方向進行成形。

非圓形螺紋成形區

非圓形螺紋成形區可使螺絲更容易對準中心位置並順利旋入。凸起的螺紋區段能確保螺絲穩固地切入金屬板材,進而提供可靠的鎖固效果。

EJOT Sheettracs 板金螺絲的三階段螺紋成形過程

SHEETtracs® 螺絲安裝流程

SHEETtracs® 自攻式薄板螺絲的安裝過程可分為以下三個步驟:

  1. 插入(Insertion)
  2. 攻牙成型(Thread-forming)
  3. 鎖緊(Tightening)

下載更多資訊

縮圖 SHEETtracs® 宣傳冊

SHEETtracs® 型錄

SHEETtracs® 是一款三角牙自攻螺絲,用於可靠的薄板緊固,需預鑽孔。

2.2 MB | pdf

EJOT® 和 SHEETtracs® 是 EJOT SE & Co. KG 的註冊商標。