自攻螺絲

SPAX® 螺絲

SPAX® 提供適用於各種室內和室外應用的螺絲,以及木材建築和窗戶系統。

各種不同類型的Spax螺絲,適用於室內和室外應用,木材及窗戶系統。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

SPAX® 螺絲廣泛應用於室內與戶外各類工程,同時也是木構造與窗框系統中可靠的緊固元件。因此,無論是專業工匠、DIY 愛好者、建築師,或是各行各業的產業人士,都信賴 SPAX 創新的緊固解決方案,作為他們工程專案的首選。 。  

SPAX® 螺絲概覽

室內用螺絲

白色背景上的Spax直接裝配螺絲。

SPAX® 螺絲的主要室內應用包括地板、天花板、牆壁、家具、樓梯、廚房和浴室。幾乎所有室內緊固件都涉及中密度纖維板、後板、木製組件或金屬配件。   

其中一個著名的特殊版本,SPAX-M,特別適合用於中密度纖維板(MDF板)的組裝。SPAX 法蘭螺絲帶有十字槽,具有更高的扭矩,卻不會損壞或變形材料,也非常適合用於硬質纖維板。。  

特點:  

  • 安裝簡便,無需預鑽孔  
  • 使用 SPAX 4CUT 尖端和 SPAX CUT 尖端進行精確定位  
  • 特別適用於硬木,節省施工時間
  • 可提供 WIROX(亮鋅塗層,無六價鉻)和 YELLOX(黃鋅塗層,無六價鉻)的防腐保護 

Overlay
白色背景上的Spax直接裝配螺絲。

室外用螺絲

白色背景上的戶外應用SPAX不銹鋼螺絲。

在戶外應用中, SPAX® 螺絲主要用於室外鋪板、人行道、外牆、涼亭和圍欄。考慮到耐候性,我們建議在這類應用中使用 SPAX® 不鏽鋼螺絲(A2 或 A4 等級)。。  

特點:  

  • 安裝簡便,無需預鑽孔  
  • 使用 SPAX 4CUT 尖端和 SPAX CUT 尖端進行精確定位  
  • 特殊固定螺紋,確保穩固且持久的鎖固效果   
  • 適用於可見和不可見的螺絲連接  

Overlay
白色背景上的戶外應用SPAX不銹鋼螺絲。

木構用螺絲

白色背景上的木結構SPAX®螺絲。

在木構工程中,如車棚、陽台、屋樑隔熱、屋架與斜撐結構,SPAX® 不鏽鋼螺絲與具 WIROX 塗層的螺絲都是可靠的防腐蝕解決方案。無論選用哪一款 SPAX® 產品,都能確保連接品質與性能穩定 。  

特點:  

  • WIROX塗層或不銹鋼材質,提供最高等級的防腐保護  
  • 帶華司頭的螺絲具有更高的緊固扭矩和更大的螺絲間距  
  • 非常適合用於框架結構與狹窄木料部位  
  • SPAX 螺紋桿可取代黏膠使用,簡化施工流程  

Overlay
白色背景上的木結構SPAX®螺��絲。

窗戶安裝用螺絲


SPAX® FEX 系列用於窗戶製造

SPAX® FEX 系列以其在窗戶製造領域的高效能而聞名,產品涵蓋自鑽式框架螺絲、自攻螺絲、複合螺絲、連接螺絲與五金配件螺絲,適用於 PVC 與木質窗框系統。除了上述產品外,SPAX 框架錨栓也是窗戶與門框安裝的高品質選擇。這款免膨脹塞的固定方案,不僅適用於塑膠與木質框架,也能用於連接 PVC 窗框型材。

特點:  

  • 完整的窗框製造用螺絲系列
  • 精確安裝,同時減少木材拼接  
  • 木框架的圓柱頭和塑膠框架的平頭沉頭帶塑膠蓋帽  

Overlay

SPAX® FEX 系列用於窗戶製造