自攻螺絲

Tecfi 固定系統:混凝土螺絲與膨脹錨栓

Tecfi 是一家來自義大利的專業緊固件製造商,專注於混凝土用的固定解決方案,例如混凝土螺絲與楔形膨脹錨栓。想了解更多關於 Tecfi 高性能固定產品的資訊,歡迎深入探索其產品系列與技術優勢。

Tecfi混凝土螺絲和楔形錨栓組合,用於在混凝土中形成強固的緊固連接。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
概述7種不同類型的Tecfi混凝土螺絲。

Tecfi 緊固件概覽

混凝土螺絲

混凝土螺絲是快速、安全且經濟地直接固定於混凝土的理想選擇。它們易於安裝,同時可達到高承載值。與其他固定方法不同,混凝土螺絲可以在日後拆除。由於有多種不同的頭型,混凝土螺絲用途廣泛,可用於各種不同的應用。

Tecfi混凝土螺絲適用於有裂縫和無裂縫的混凝土。它們通過防火認證,亦可用於地震性能類別C1和C2。

4 Tecfi楔形錨栓,用於在混凝土中錨固高負載

楔形膨脹錨栓(Wedge Anchors)

楔形錨栓是用於開裂和未開裂混凝土的高負載錨固解決方案。其簡便的組裝方式可提高工作流程效率:鑽孔完成並清潔後,只需用錘子將楔形錨栓敲入並在扭矩控制下鎖緊。鎖緊時,錐形螺栓會抵住鑽孔壁,從而實現最高的承載能力。楔形錨栓非常適合創建永久、可靠且抗震的緊固連接。

我們提供適用於不同應用的Tecfi楔形錨栓,例如適用於開裂和未開裂混凝土的ETA認證楔形錨栓、抗震應用、不銹鋼、不同的設置深度等。