自攻螺絲

TOX壁塞、錨固系統和隔熱緊固件

TOX以其紅色萬用壁塞聞名,是全方位壁塞領域的領導品牌。其產品線完整,涵蓋空心壁塞、膨脹壁塞、重型壁塞、衛浴與框架壁塞,以及隔熱緊固件等多種固定解決方案。

各種Tox壁錨,包括多用途錨、密封塞等。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

萬用多用途錨栓

TOX 多用途錨栓適用於幾乎所有建築材料。它們在實心石材中擴展並在牆壁的空洞中形成錨鍵。  

TOX TRI 


白色背景上的紅色萬用壁塞。

最初的 TOX TRI 研發於 1973 年,幾乎適用於所有建築材料。根據不同的牆體材質,它會自動形成錨或膨脹,達到穩固固定的效果。
  
特點:

  • 適用於幾乎所有建築材料的多用途牆塞 
  • 三折分離式牆塞本體,無蓋 
  • 牆塞頸部的防旋轉裝置和牆塞本體的旋翼可防止在建築材料中旋轉 
  • 預孔和通孔安裝 

Overlay

白色背景上的紅色萬用壁塞。

TOX DECO 

萬用壁塞適用於幾乎所有建材

TOX DECO 採用特殊幾何設計,使螺絲能夠輕鬆旋入。其可拆式壁塞帽可保護牆面,並防止壁塞滑入鑽孔過深 。   

特點:  

  • 通用壁塞,適用於幾乎所有建築材料  
  • 四向分裂膨脹體,帶有塞蓋,能均勻分散受力  
  • 壁塞頸部的防旋轉裝置和壁塞體上的旋轉翼防止在建築材料中旋轉  

Overlay
萬用壁塞適用於幾乎所有建材

TOX TRIKA

白色背景上的白色多用途壁塞。

TOX TRIKA 配有壁塞蓋,可保護牆面並防止塞子滑入鑽孔更深處。適合插入式安裝。  

特點:  

  • 通用壁錨,適用於幾乎所有建築材料  
  • 三向分裂壁塞體帶蓋  
  • 壁塞頸部的防旋轉裝置和壁塞體上的旋轉翼防止在建築材料中旋轉  

Overlay
白色背景上的白色多用途壁塞。

特殊需求的壁錨

Aqua Stop Pro Sealing Plug 

藍色密封多用途塞子和螺絲在白色背景上。

TOX Aqua Stop Pro 是專為潮濕環境設計的理想防水密封塞頭,無需使用矽利康!適用於各類磁磚牆面與地板的固定作業,無論是住宅或商業空間,如浴室、淋浴間、廚房等皆可使用。。  

特點:  

  • 由高強度和耐用的 HDPE 特殊塑膠製成  
  • 雙重密封唇,無需矽利康即可在壁塞與建材之間達到最佳密封效果 
  • 壁塞邊緣設計可在安裝過程中保護磁磚表面
  • 優化的萬用幾何結構,有助於壁塞在空心牆中打結固定  

Overlay
藍色密封多用途塞子和螺絲在白色背景上。

Barracuda Expansion Wall Plug 

白色背景上的灰色膨脹壁塞。

TOX Barracuda 提供比其他膨脹壁塞高達 30% 的承載能力。其獨特設計能「咬住」鑽孔,有效解決安裝螺絲時壁塞轉動的困擾。這項創新來自 TOX 的四鰭片技術,為壁塞提供卓越的鎖固力 。  

特點:  

  • 多個主動防旋鎖和高承載能力  
  • 靈活的壁塞頸部,可適應鑽孔  
  • 安全的螺絲導向  
  • 也適用於刨花板螺絲  
  • 100% 尼龍,無鹵素  

Overlay
白色背景上的灰色膨脹壁塞。

外牆保溫複合系統(ETICS)的緊固解決方案

外牆保溫系統市場正持續成長,並受到節能補助政策的推動。ETICS材料具備高度的保溫性能,但在後續安裝時所需的固定力相對較低。TOX針對不同負載需求(輕型、中型到重型)開發了多種固定解決方案,適用範圍從門牌號碼到遮陽棚等各式用途。

TOX Thermo / Thermo Plus 

PS | Tox Thermo Plus

TOX 隔熱牆塞 Thermo 和 Thermo Plus 適用於在實心隔熱材料中固定輕型物件,如信箱或標示牌。它們可防止建築材料中的熱橋,並且不會對外牆施加壓力。  

特點:  

  • 具有粗錐形螺紋和平頭的隔熱牆塞  
  • 適用於掛鉤和木螺絲  
  • 六角內孔驅動 (SW12)  
  • 專利牆塞設計壓縮隔熱層以創造強力固定  

Overlay

TOX Thermo Proof 

PS | Tox Thermo Proof

針對空調、遮陽篷、衛星系統和熱泵等重型設備的固定需求,TOX 提供 Thermo Proof。此墊片固定系統已通過建築機關的認證,可固定於隔熱層厚度達 300 mm 的地方。 

特點:

  • 適用於 ETICS、熟料磚或平屋頂的重型墊片安裝方式 
  • Aqua-Stop 防水設計,可防止外牆受潮 
  • 採用不鏽鋼材質,防鏽耐用
  • 幾乎不產生熱能損失,維持建築節能效能

Overlay

TOX Thermo Proof Mini

PS | Tox Thermo Proof Mini

TOX Thermo Proof Mini 是專為輕型至中型負載設計的間距安裝系統,適用於雨水導管、標示牌、照明設備、百葉窗導軌或信箱等。此系統可跨越 50 至 200 mm 的保溫層厚度,並將負載有效傳遞至基底結構 。   

特點:  

  • 適用於 15 至 40 公斤的輕至中等負載   
  • 也適用於如岩棉等柔軟的絕緣材料  
  • 無熱橋  
  • 對外牆無壓力負載  
  • 精巧的頭部幾何設計,實現隱藏式安裝效果  

Overlay

TOX Thermo Proof Plus 

PS | Tox Thermo Proof Plus

在外牆有保溫層的情況下進行固定作業,尤其是安裝重型物件時,往往相當棘手。若毫米級的外層抹面受損,水分可能滲入並滯留於保溫層內,造成牆體受潮甚至發霉。TOX 推出的 Thermo Proof Plus,提供一種簡單、可靠且防鏽的解決方案 。  

 特點:  

  • Aqua-Stop 保護外牆免受潮濕和霉菌侵害   
  • 承載力比同類產品高出最多 250%  
  • 適用於隔熱厚度和間隔安裝達 320 毫米  
  • 可變的 10 和 12 毫米螺紋桿連接  
  • 通過所有間距安裝認證,安全有保障  
  • 幾乎不產生熱能損失,無熱橋問題,維持建築節能效能  

Overlay