Jacob® 金屬電纜接頭
Jacob® PERFECT金屬電纜接頭

Jacob® PERFECT 電纜接頭採用片狀密封設計,提供極大的夾持範圍。除了多種標準版本外,亦提供兩種不同的 EMC(電磁相容)版本,滿足不同應用需求。防護等級為 IP68 與 IP69K,尺寸範圍涵蓋 M12 至 M63,共八種螺紋規格 。
特點:
- 電纜保護
- 大夾持範圍
- 抗紫外線、臭氧和天氣影響 – 適合戶外應用
- 防水深度達 50 公尺,符合 IP68(5 bar)等級
Jacob® PERFECT plus Ex