電氣產品

Panduit® 電纜管理解決方案

探索全面的電纜和線材管理解決方案,包括束線帶、電纜安裝產品、配線標識和熱收縮套管。

淺灰色背景上有三個進線點的黑色Panduit束線帶特寫。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

作為電纜和線材管理領域的知名品牌,Panduit® 提供全面的解決方案,包括束線帶和拉鍊帶、電纜安裝產品、電纜標籤和熱收縮技術。Panduit® 提供多種尺寸、類型和材料,確保能為您的電纜挑戰提供合適的解決方案。   

除了標準應用範圍外,他們還提供適用於更苛刻情況的產品,例如機械應力、惡劣天氣條件、極端高溫或低溫,或侵蝕性化學環境。      

Panduit® 電纜管理解決方案概述

Pan-Ty® 束線帶

Panduit Pan-Ty 束線帶的不同顏色在白色背景上,包括一個電纜組件

Pan-Ty® 是 Panduit 最受歡迎的束線帶。它們有多種樣式、材料和尺寸可供選擇,提供了多種可能性。Pan-Ty® 是適用於不同行業的多功能解決方案,例如 OEM、MRO 或建築。  

特點:  

  • 束線範圍從 71 到 1100 毫米,寬度從 1.8 到 12.7 毫米  
  • 一體式設計,帶鎖楔  
  • 多種樣式、材料和尺寸可供選擇  
  • 適用於室內或室外應用  

Overlay
Panduit Pan-Ty 束線帶的不同顏色在白色背景上,包括一個電纜組件

Dome-Top® 束線帶

各種不同顏色的Panduit Dome-Top束線帶在白色背景上

Dome-Top® 是高強度和低螺紋力需求的完美選擇。其專利設計配有不銹鋼插入的倒鉤,能在整個束區域內進行非常細緻和無級的調整。束線帶內側的凸起防止電纜束的橫向移動。  

特點:  

  • 高抗拉強度  
  • 安裝時的疲勞度極小(低螺紋力)  
  • 提供多種材料以適應不同應用  
  • 適用於室內和室外應用  

Overlay
各種不同顏色的Panduit Dome-Top束線帶在白色背景上

Sta-Strap® 束線帶

三個黑色Panduit Sta-Strap束線帶,頭部形狀各異,置於白色背景上。

由於其雙件式設計,Sta-Strap® 束線帶具有非常低的插入壓力。其自由浮動的頭部可實現緊密捆綁,這使得 Sta-Strap® 即使在狹窄空間中也能安裝。此外,錐形末端使安裝更容易。Sta-Strap® 束線帶非常適合常規捆綁和穿板應用。

特點

  • 簡單的手動操作
  • 低頭高度
  • 在最終張緊和切斷之前可釋放

Overlay
三個黑色Panduit Sta-Strap束線帶,頭部形狀各異,置於白色背景上。

快速組裝線束板系統

Panduit Quick-built 線束板的特寫鏡頭

使用 Quick-BuildTM 模組化解決方案進行電纜組裝,您可以高效、快速且輕鬆地組裝原型或最終生產的電纜線束。Panduit 的配套配件確保電纜線束的固定方式,使束線帶可以輕鬆方便地安裝。PAT4.0 自動束線帶工具也適用於安裝束線帶。  

特點:  

  • 簡單且更好的線束板管理  
  • 配件和材料成本最小化  
  • 安裝整合  

Overlay
Panduit Quick-built 線束板的特寫鏡頭

PAT 4.0 自動束線帶安裝系統

Panduit PAT 4.0 自動化安裝系統,用於輕鬆安裝 Panduit 束線帶

使用 Panduit PAT 4.0 自動束帶安裝工具,每分鐘可安裝高達 84 條束帶,速度約為手動安裝的六倍。PAT 4.0 的工具頭採人體工學設計,操作舒適,並配備直覺式觸控螢幕,方便快速調整設定。  

特點:  

  • 安裝更快速、更輕鬆,大幅提升生產效率
  • 有效降低人力成本
  • 可搭配各式固定配件、束帶、標籤等一併使用
  • 人體工學設計,工具頭輕巧易握
  • 組裝品質一致穩定
  • 提升整體競爭力

Overlay
Panduit PAT 4.0 自動化安裝系統,用�於輕鬆安裝 Panduit 束線帶

Panduit® 電纜安裝

白色背景上的黑色Panduit電纜固定座特寫,有助於電纜管理

透過Panduit全面的電纜安裝系統,您可以加快安裝速度並降低布線和管理電纜的總成本。選擇各種安裝方法,包括黏合、螺絲固定、鉚接或推入式卡扣。  

特點:  

  • 安裝簡便  
  • 最佳電纜管理  
  • 多樣選擇,適用於不同應用領域  

Overlay
白色背景上的黑色Panduit電纜固定座特寫,有助於電纜管理

熱收縮技術

五種不同包裝的Panduit熱縮套管,顏色和尺寸各異,置於白色背景上。

熱收縮套管用於絕緣、保護和電纜及導線的顏色編碼。我們提供Panduit®熱收縮套管,具有各種收縮比和顏色、防火材質版本或薄壁管。  

特點:   

  • 絕緣和耐磨保護  
  • 通用應用  
  • 多樣選擇以滿足不同需求 

Overlay
五種不同包裝的Panduit熱縮套管,顏色和尺寸各異,置於白色背景上。

配線標識解決方案

Panduit DP4300HD 打印機專為配線標識和管理而設計

Panduit® 電纜標識提供多種電纜標籤選擇,從自層壓標籤和非層壓標籤到熱縮標籤、元件標籤或其他預印標籤。您還可以找到直接在現場標記標籤的打印機。  

特點:  

  • 標識電纜、電線和其他電氣元件(端子、繼電器等)  
  • 減少維修時間並提高安全性  
  • 簡化元件識別  
  • 改善網路管理   

Overlay
Panduit DP4300HD 打印機專為配線標識和管理而設計