拉釘技術

Clufix® 拉帽

Clufix®拉帽提供了解決方案,可在薄或厚的金屬板或型材中創建內螺紋。可選擇多種材料、頭部和柄部類型,以及標準、中等、長或超長夾持長度。

三種不同的Clufix拉帽在淺灰色背景上,包括封閉端和開放端拉帽。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

Clufix® 拉帽可像鉚釘一樣組裝兩個或多個元件,同時實現內螺紋功能。組裝簡單:將拉帽旋入簡單的手動或電動工具,插入預鑽或沖孔的孔中,設置螺帽,取出工具心軸,即可完成。

當您需要在薄壁材料或型材中提供承載螺紋時,拉帽是最有效的解決方案。如其名稱所示,它們可從單側進行安裝(盲裝),無需二次加工,也不會破壞預處理表面。

Clufix開口端六角軸拉帽

拉帽

Clufix®開口端拉帽用於在薄或厚的金屬板/型材、複合材料或塑料中引入強而可靠的螺紋,當材料太薄/太弱/太脆或太硬而無法形成螺紋時,無法進行螺紋成型。Clufix®的拉帽也可用於現場維修和維護工作。

應用

  • 航太產業  
  • 汽車產業與電動車  
  • 白色家電  
  • 電子產品  
  • 一般工業  
  • 鐵路  
  • 食品  
  • 暖通空調  
  • 化學工業  
  • 海洋與離岸  
  • 醫療機械  
  • 卡車與拖車  
  • 農業技術與建築機械 

功能

  • 可單面安裝
  • 與板材和型材的螺紋成型相比,裝配成本低
  • 可在任何板材或複合材料應用中安裝
  • 簡單的安裝節省了運營成本
  • 耐用的機械緊固
  • 在裝配過程中保護工件免受變形或損壞
  • 提供鋁、鋼和不銹鋼材質,規格從M3到M12
  • 甚至可以在靠近邊緣的應用中安裝
  • Clufix® 拉帽提供六角形、圓形和滾花形體

白色背景上的Clufix封閉端拉帽

封閉式拉帽

與開口式拉帽類似,Clufix®封閉式拉帽在各種材料中創造出強大且可靠的螺紋,適用於因不同原因無法進行螺紋成型的情況。封閉式拉帽的巨大優勢在於它們可以確保達到IP66和IP67的防水和防氣密性。

應用

  • 航空航太產業  
  • 汽車產業及電動車  
  • 白色家電  
  • 電子產品  
  • 一般工業  
  • 鐵路  
  • 食品  
  • 暖通空調  
  • 化學工業  
  • 海洋及離岸  
  • 醫療機械  
  • 卡車及拖車  
  • 農業技術及建築機械 

功能

  • 單面安裝  
  • 相較於在板材和型材中形成螺紋,裝配成本低  
  • 可安裝於任何板金或複合材料的應用中  
  • 簡易裝配節省運營成本  
  • 永久機械緊固  
  • 在裝配過程中保護工件不變形或損壞  
  • 提供鋁、鋼和不銹鋼材質,規格從M3到M12  
  • 即使在靠近邊緣的應用中也可安裝 
  • 封閉端版本(也可帶有頭下密封)可提供達到IP66和IP67的密封性  
  • Clufix® 拉帽提供六角形、圓形和滾花形體