拉鉚技術

FASTEKS® FILKO 拉帽

FASTEKS® FILKO 為一體式設計的通孔螺紋螺帽,可從單側進行"盲式"安裝,無需二次加工,安裝快速且穩定。此解決方案特別適用於需預裝螺紋的應用場景,是提升組裝效率與品質的理想選擇。

淺灰色背景上的FASTEKS FILKO拉帽特寫。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

FASTEKS® FILKO 為 Bossard 集團旗下品牌,專注提供穩定可靠的鉚接技術。特別適用於薄壁零件與中空結構,能有效建立穩固螺紋。鉚接成型後的翻邊設計,確保高抗拉脫強度,提升整體結構安全性。

FASTEKS® FILKO 拉帽主要有三種桿徑類型:圓形桿徑、滾花桿徑和六角桿徑。此外,我們也提供螺絲拉帽和嵌入式拉帽,滿足不同安裝需求與應用條件。

特點:

  • 單側安裝
  • 多元應用,可作為拉帽或螺絲拉帽使用,靈活對應不同需求
  • 高抗拉強度,鉚接翻邊設計提供穩固的結構支撐
  • 可直接安裝於有表面處理的工件上
  • 多樣頭型與材質選擇,滿足不同結構與外觀需求
  • 穩固夾持力的嵌入式拉帽,提供穩定的安裝效果與抗震性能
  • 可使用手動拉釘槍或油壓氣動工具進行高效率安裝

FASTEKS® FILKO 拉帽全覽

圓形桿徑

兩個FASTEKS FILKO圓軸拉帽在白色背景上

圓形桿徑拉帽廣泛應用於各類通用型裝配需求,具備良好的安裝穩定性與結構強度。此系列產品提供多種頭型、尾部形式與材質選擇,並涵蓋多種尺寸規格,能靈活對應不同安裝條件與結構設計。

  • 頭型:平頭、齊平頭、90°埋頭
  • 尾部形式:通孔型、盲孔型
  • 材料:碳鋼鍍鋅,厚膜鈍化(RoHs),不鏽鋼A2和A4

Overlay
兩個FASTEKS FILKO圓軸拉帽在白色背景上

滾花桿徑

兩個FASTEKS FILKO帶有滾花柄的拉帽在白色背景上

當應用場景需要具備抗旋轉能力,或安裝基材硬度低於緊固件時,選用滾花桿徑拉帽將是最佳解決方案。其表面滾花設計可有效提升與基材的咬合力,防止旋轉滑動,確保安裝穩固可靠。

  • 頭型:平頭、齊平頭、90°沉頭
  • 尾部形式:通孔型、盲孔型
  • 材料:碳鋼鍍鋅、厚膜鈍化(RoHs)、不鏽鋼A2和A4

Overlay
兩個FASTEKS FILKO帶有滾花柄的拉帽在白色背景上

六角桿徑

兩個FASTEKS FILKO六角柄拉帽在白色背景上

當拉帽安裝於對應的六角孔時,六角桿徑設計可大幅提升抗扭轉能力,有效防止螺帽在使用過程中鬆動或旋轉,特別適用於高扭力需求的應用場景。

  • 頭型:平頭、齊平頭
  • 尾部形式:通孔型、盲孔型
  • 材料:碳鋼鍍鋅、厚膜鈍化(RoHs)、不鏽鋼A2和A4

Overlay
兩個FASTEKS FILKO六角柄拉帽在白色背景上

螺絲拉帽

兩個FASTEKS FILKO拉釘螺絲在白色背景上

螺絲拉帽外型類似拉帽,但具備高強度外螺紋,可提供穩固的鎖附效果,並提升製程的靈活性與效率。安裝時需搭配專用的槍嘴轉接頭,確保鉚接品質與螺紋精度,特別適用於需快速建立螺紋的單側安裝場景。

  • 頭型:平頭、沉頭
  • 桿徑:六角桿徑、滾花桿徑
  • 材料:碳鋼鍍鋅、厚膜鈍化(RoHs)

Overlay
兩個FASTEKS FILKO拉釘螺絲在白色背景上

嵌入式拉帽

兩個黑色FASTEKS FILKO拉帽在白色背景上

平頭型嵌入式拉帽可使用一般螺絲起子輕鬆安裝,無需特殊工具。其本體由氯丁橡膠製成,內嵌黃銅螺帽,能有效吸震與抗震,並具備良好的熱絕緣與電氣絕緣特性,特別適用於電子設備與精密裝配應用。

  • 頭型:平頭,大平頭
  • 材料:內嵌黃銅螺帽、氯丁橡膠本體

Overlay
兩個黑色FASTEKS FILKO拉帽在白色背景上

下載更多資訊

縮圖 Fasteks Filko 拉帽手冊

FASTEKS FILKO 拉帽

FASTEKS® FILKO® 拉帽為單件式中空螺紋拉帽,可從工件單側進行「盲式」安裝,無需翻面或二次加工,安裝快速且穩定。

1.2 MB | pdf