拉鉚技術

FASTEKS® FBR 快速鉚釘

當您需要一種高效率的鉚接方式時,FASTEKS® FBR 快速鉚釘是絕佳選擇。FASTEKS® 為 Bossard 集團旗下品牌,致力於提供穩定可靠的鉚接解決方案,適用於多種工業應用。

金屬FASTEKS快速鉚釘的特寫,背景為淺灰色。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

FASTEKS® FBR 快速鉚釘預先裝載於鉚釘心軸上,並透過專用工具進行安裝。由於無需每次重新裝填,即可連續完成多次鉚接作業,讓快速鉚釘成為最具效率的緊固方式之一。

此外,FASTEKS® FBR 快速鉚釘的經濟效益也十分顯著。作業過程中僅需管理一次性使用的心軸,無需判斷心軸規格或檢查其磨損情況,進一步提升操作安全性與穩定性。

特點:

  • 快速處理(每分鐘可安裝多達 70 個拉釘)
  • 節省成本:無需拉斷心軸,無材料浪費
  • 輕量化方案
  • 適用於多種材料

FASTEKS® FBR快速鉚釘產品概覽

標準型快速鉚釘

應用FASTEKS標準速度鉚釘

FASTEKS® FBR 標準型快速鉚釘透過鉚釘尾端的成型設計,能夠產生穩固的閉合頭,進而實現高夾持強度,確保鉚接件在各種應用中皆能維持穩定與安全。

  • 頭型:圓頂頭、平頭
  • 材料:鋁、碳鋼、不鏽鋼

Overlay
應用FASTEKS標準速度鉚釘

多重夾緊快速鉚釘

應用FASTEKS多速拉釘

FASTEKS® FBR 多重夾緊快速鉚釘具備寬廣的夾持範圍,能夠適應不同厚度的材料,並提供良好的承載應力表現,是多變應用環境中的理想選擇。

  • 頭型:圓頭、平頭
  • 材料:鋁、碳鋼、不鏽鋼

Overlay
應用FASTEKS多速拉釘

溝槽型快速鉚釘

應用FASTEKS溝槽快速鉚釘。

FASTEKS® FBR 溝槽型快速鉚釘具備可焊接/耐焊接的表面塗層,特別適用於電子元件的鉚接應用。

  • 頭型:圓頂頭
  • 材料:鋁、黃銅

Overlay
應用FASTEKS溝槽快速鉚釘。

螺絲型快速鉚釘

應用FASTEKS螺絲快速鉚釘,安裝後可旋出。

FASTEKS® FBR 螺紋型快速鉚釘具備鑽孔螺紋設計,在鉚接過程中,平頭結構會轉化為圓頂頭,使鉚釘在安裝後仍可旋出拆卸。此特性特別適用於需要後續維修或更換的應用場景,提供更高的靈活性與便利性。

  • 頭型:圓頂頭
  • 材料:碳鋼

Overlay
應用FASTEKS螺絲快速鉚釘,安裝後可旋出。

間隔型快速鉚釘

應用FASTEKS Space Speed Rivets於印刷電路板(PCBs)。

FASTEKS® FBR 間隔型快速鉚釘可作為印刷電路板上的間隔件使用,(板厚為 0.8–2.4 mm / 0.03–0.09 ")。此設計不僅簡化組裝流程,也提升電子模組的結構穩定性與空間配置效率。

  • 材料:黃銅

Overlay
應用FASTEKS Space Speed Rivets於印刷電路板(PCBs)。

下載更多資訊

Thumbnail Fasteks Speed Niete 手冊

FASTEKS® 快速鉚釘手冊

立即下載,深入了解 FASTEKS® 快速鉚釘的技術優勢與應用方案。

981.8 KB | pdf