POP® 開口型拉釘
POP® 開口型拉釘適用於各種材料和頭型的通用應用。對於正常承載要求的應用,POP® 開口型拉釘可以輕鬆安裝。可用的材料包括鋁、鋼、不銹鋼、鎳銅合金和銅。
拉釘技術
POP®拉釘系統為金屬板和複合材料提供快速簡便的組裝解決方案,滿足極高要求的應用需求。

POP® 拉釘在業界中以其可靠性和效率樹立了標杆,能夠連接兩個或多個組件。這些拉釘用途廣泛,適用於各種材料,如鋼、塑膠等,並能適應不同的強度和組裝厚度。
針對不同的應用,您可以從多種拉釘、心軸頭、拉釘頭和拉釘體中進行選擇。POP® 產品組合從軟設置拉釘到具有卓越夾緊性能和夾持範圍能力的拉釘一應俱全。產品材質選擇多元,包括鋼、不鏽鋼、鋁、銅與鎳銅合金,使其成為各行各業的首選連接方案。

POP® 開口型拉釘適用於各種材料和頭型的通用應用。對於正常承載要求的應用,POP® 開口型拉釘可以輕鬆安裝。可用的材料包括鋁、鋼、不銹鋼、鎳銅合金和銅。

POP®封閉端拉釘的優勢在於其卓越的心軸保持力。由於封閉端設計,該拉釘非常適合於完全密封的應用,如防水或耐壓環境。可用材料包括鋁、鋼、不銹鋼、鎳銅合金和銅。頭部樣式包括圓頂、大法蘭和沉頭。

POP® Multi-Grip™ 拉釘是一個很好的解決方案,可以將多種尺寸的標準拉釘減少為一種 Multi-Grip™ 拉釘。其寬廣的夾持範圍提供了設計的靈活性並減少了拉釘庫存,從而可以大幅節省成本。

POP® 負載分散盲鉚釘 (LSR) 在安裝後會在盲側形成大摺疊。此特性提供較大的承載面,以避免鉚釘穿透或塑料、軟性或其他脆性應用材料的破裂。此特性使得 POP® LSR 成為在任何軟性或脆性應用材料中安裝的完美解決方案。

POP® Peel Rivet / T型拉釘是連接較軟和較脆材料(如塑膠、橡膠、木材、GFRP或層壓板)的最佳解決方案。Peel Rivet / T型拉釘的本體會「剝裂」成花瓣狀,將工件牢固固定在一起。這種剝離過程允許在工件材料的設置過程中施加更少的力。

POP Vgrip® 拉釘的延長夾持範圍具有優質的美觀外觀,並在組裝後具有寬廣的盲側。Vgrip 拉釘具有大型閉合頭成型,在應用過程中提供較低的芯軸斷裂負載,有助於減少材料堆疊上的軸向負載。

POP Jack Nut® 專為軟材料安裝而設計,例如紙張、玻璃和塑膠。其本體採用開槽設計,具備四支可展開的支腳,在安裝時能於基材背面擴張,達到穩固固定的效果。

POP Well-Nut® 平頭設計可減少元件連接時的震動和衝擊。此連接元件由嵌入黃銅螺帽的氯丁橡膠體組成。

POP® 端子標籤拉釘是一種特殊的拉釘,具有 1、2 或 4 個接地標籤,用於防止假電流。接地功能可以通過正常的拉釘過程來實現。

POP® PT 穿透式拉釘是電氣應用的獨特解決方案。安裝後設計為雙面沉頭,應用在兩側均平齊。