密封技術

SFC KOENIG® 止回閥 – 用於流量控制的密封技術

KOENIG CHECK VALVE® 是控制流體系統流向的可靠解決方案。適用於汽車傳動系統、工程和農業機械、醫療設備或流體動力系統等多種應用。

四種不同的 SFC Koenig 止回閥,用於控制流體系統中的流向,淺灰色背景,右上角有 SFC Koenig 標誌。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

KOENIG CHECK VALVE® 如何調節流向

PS | Sealing | Koenig Check Valve

SFC KOENIG Check Valve® 的優點

優勢

無洩漏

自我固定的設計

優勢

止回閥的金屬對金屬密封可靠地防止側漏。其一體成型的設計無需額外使用密封劑或黏著劑,也因此能避免污染風險。

優勢

抗振動

高度可靠

優勢

止回閥能牢固地固定於應用中,即使在強烈震動的環境下仍能維持穩定性能與可靠密封。

優勢

可客製化

依據要求

優勢

止回閥的孔徑和開啟壓力(cracking pressure)可根據您的特定流量需求進行客製化。

KOENIG CHECK VALVE® 安裝方式

KOENIG CHECK VALVE® 可輕鬆安裝於鑽孔中,只需:

  1. 將止回閥插入預先加工的階梯孔(counterbored hole)
  2. 壓入其內建的定位銷,使外套筒膨脹
  3. 外側溝槽會牢牢嵌入基材中,形成穩固的金屬密封

為滿足不同應用需求,我們提供多款 CHECK VALVE® 產品。破裂壓力可依照系統條件進行最佳化設定,讓你能完全掌控設計需求。若有特殊應用,我們也能為你提供客製化解決方案。

白色背景上的銀色 SFC KOENIG 止回閥,用於流體系統中的可靠流量控制。

性能規格

  • 最大工作壓差(checked direction):300 bar(4351 psi)
  • 止回閥尺寸:∅ 5.5 mm、∅ 8 mm、∅ 10 mm(0.217 – 0.394 吋)
  • 材質:不鏽鋼
  • 破裂壓力(Cracking Pressure):0 – 2.5 bar
  • 模組化設計:Forward Flow Valve(FF)/Reverse Flow Valve(RF)
  • 標準孔徑(Orifice diameter):1.4 mm(0.055")以上
  • 更小孔徑可依需求提供

縮圖密封技術和流量控制目錄

密封技術與流量控制目錄

我們的密封技術和流量控制解決方案概覽。

5.5 MB | pdf