KOENIG EXPANDER® 的工作原理

密封技術
KOENIG-EXPANDER® 是流體系統中可靠密封鑽孔的首選解決方案。這種一體式、易於安裝的密封塞頭可整合於自動化製程中,並提供多種材質與尺寸選擇。

KOENIG-EXPANDER® 最初為液壓系統而設計,如今已在多個產業中廣泛應用。作為引擎、變速箱、傳動系統、懸吊與煞車系統,以及轉向與燃油噴射系統的元件,它能長期承受極端負載。

KOENIG EXPANDER® 有推入式和拉出式兩種類型。
推入式型號需要沉孔。將塞頭插入後置於孔底,再將球體壓入外殼,使外殼上的鋸齒槽擴張並嵌入母材。可形成安全的金屬對金屬密封。
拉出式型號無需沉孔。透過使用整合式心軸將塞頭插入鑽孔中。由於更易於對準方向,因此非常適合傾斜通道。也很適合有多面開孔、且不易重新定位工件方向的應用情境。

這些推入式膨脹塞頭是依照 pressure expansion principle(壓力擴張原理) 運作,透過將球體壓入擴張套筒(expansion sleeve)來達成密封效果。MB系列塞頭特別適用於高壓(最高可達 450 bar),以及低至中等硬度的基材。
特點:

CV Expander 塞頭提供多種材質和不同的表面處理,並有公制與英制尺寸可選。與 MB 系列相同,它們採用推入式設計,透過將塞頭的球體壓入套筒(sleeve)中來實現固定。
特點:

拉式 LK 系列 KOENIG-EXPANDERS® 非常適合較低壓力(最高至 60 bar)。一旦施加的力量達到指定值,擴張元件會在預設的斷裂點自動折斷。
特點:

SK 系列 KOENIG-EXPANDERS® 採用的工作原理是:當施加力量達到預定值時,擴張元件會在預設斷裂點自動折斷。這些膨脹塞頭特別適合用於輕金屬和高壓應用(最高可達 500 bar)。它們也可用於表面光潔度較高的鑽孔。
特點:
要安裝 SK、HK 與 LK 系列的 KOENIG-EXPANDERS®,可使用簡易的手動槓桿式壓具(lever shears) 或各式液壓–氣動手工具(hydro‑pneumatic hand tools)。
至於使用哪一種設備,取決於需要處理的零件數量。