固定和防鬆

FASTEKS® PRECISKO 高精度防鬆螺帽

在主軸、軸承與傳動軸等應用中,若要確保運轉順暢,極致的精度是關鍵。FASTEKS® PRECISKO 高精度防鬆螺帽可提供穩定且可預測的預緊力,有效防止螺紋連接鬆脫,確保整體系統的長期穩定與安全。

三種不同尺寸的FASTEKS Precisko高精度鎖緊螺帽在淺灰色背景上。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

FASTEKS® PRECISKO 螺帽特別適用於安裝空間有限的應用場景。其端面與螺紋經過單次夾持加工,採用研磨(RS / AS)或精密車削(DRS / DAS)製程。研磨版本的軸向跳動精度可達 0.002 mm,車削版本則為 0.01 mm。

根據不同型號,防鬆螺帽具備徑向或軸向的機械防鬆結構,可有效防止螺紋鬆脫。其夾緊柱設有精車螺紋輪廓,確保預緊力穩定並具備優異的抗扭性能。所有 PRECISKO 防鬆螺帽皆可重複使用,兼具精度與經濟效益。

FASTEKS® 防鬆螺帽特點:

  • 高軸向跳動精度
  • 軸向或徑向防鬆設計
  • 可重複使用