認識螺紋護套/襯套

觀看影片了解不同類型的螺紋護套/襯套和其使用情境。
產品類別
您需要在輕金屬或塑膠等低強度材料中建立螺紋嗎?螺紋襯套和護套是最佳解決方案。

螺紋襯套和護套在由輕金屬、塑膠和其他低剪切強度材料製成的工件中,創造精確、堅固且耐磨的螺帽螺紋。它們還可以讓您快速且具經濟地替換損壞的螺紋。

觀看影片了解不同類型的螺紋護套/襯套和其使用情境。
根據應用,提供不同類型的螺紋襯套和護套。在 Bossard,我們提供以下類型:
您還可以根據要使用的母材來區分螺紋襯套和護套:
我們提供多種品牌螺紋襯套和護套,包括:

壓縮限制器
有效限制塑膠成型件的受壓力量,防止材料因負荷過重而受損,進而保護您的零組件。

自攻螺紋襯套
這類由鋼或不鏽鋼製成的螺紋襯套(Threaded inserts),專為輕金屬或其他低剪切強度材質的零件所設計,能提供精準且耐用的內螺紋。

高強度螺紋護套
極其耐用的不銹鋼螺紋護套。避免螺紋磨損或更換已損壞的螺紋。

壓入螺紋襯套
不鏽鋼壓入式螺紋嵌件可為軟質金屬與壓鑄合金提供強韌耐用的金屬螺紋,適用於鑄件及硬度 HRB 70 / HB 125 以下的軟質材料。

螺紋襯套和護套
黃銅、鋼或不銹鋼螺紋護套,適用於塑膠或木材中的壓入式、螺入式或嵌入式應用。多功能且防腐蝕。
此處列出的產品可能並非在所有國家均有供應。如有疑問,請聯繫我們。