螺紋襯套和護套

FASTEKS® 螺紋襯套

這類由鋼或不鏽鋼製成的螺紋襯套(Threaded inserts),專為輕金屬或其他低剪切強度材質的零件所設計,能提供精準且耐用的內螺紋。

四個不同形狀的銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套和護套,白色背景上印有 FASTEKS 標誌。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

我們的 FASTEKS® 自攻螺紋襯套(self-tapping threaded inserts) 提供多種設計與尺寸。下方列出各型號對應的訂購代號。歡迎寄信至 Taiwan@bossard.com 詢價。

FASTEKS® FTI 螺紋襯套和護套產品概覽

設計 1:帶切槽的螺紋襯套

銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,具有自攻槽型,白色背景。
  • 材質:鋼( 滲碳硬化、鍍鋅、藍色鈍化 )/ INOX 1.4305
  • 提供規格:M2.5、M3、M4、M5、M6、M6a、M8、M10、M12、M14、M16 與 M20

特點:

  • 經實證的標準化產品,適用於各類應用場景。
  • 雙切削槽設計,具備排屑功能。
  • 前兩牙為錐形設計——使襯套具備如同絲攻(螺絲攻)般的切削功能。
  • 適用於低至中等抗拉強度之材料(於硬度較高之材料中會產生微幅壓縮)。

Overlay
銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,具有自攻槽型,白色背景。

設計2:帶切削孔的螺紋襯套、長型

銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,白色背景上有三個鋒利的切割孔。
  • 材質:滲碳鋼(鍍鋅、藍色鈍化處理)/ 不鏽鋼(INOX 1.4305)
  • 提供規格:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14 和 M16

特點:

  • 第一代(切削槽版)的進階開發產品。
  • 專為高抗拉強度之材料設計(不會產生壓縮變形)。
  • 透過 3 個極精密且銳利的切削孔來完成螺紋切削。
  • 前兩牙為錐形設計——使襯套具備如同絲攻(螺絲攻)般的切削功能。
  • 排屑設計(Chip-forming design)。

Overlay
銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,白色背景上有三個鋒利的切割孔。

設計3:帶切削孔的螺紋襯套、短型

白色背景上的短銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,帶有側面切割孔。
  • 材質: 滲碳鋼(鍍鋅、藍色鈍化處理)/ 不鏽鋼(INOX 1.4305)
  • 提供規格: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 與 M16

特點:

  • 第一型(切削槽版)的進階版本。
  • 適用於高抗拉強度之材料(不會產生壓縮變形)。
  • 透過 3 個極精密且銳利的切削孔來達成螺紋切削效果。
  • 前兩牙為錐形設計——使襯套具備如同絲攻(螺絲攻)般的切削功能。
  • 排屑設計(Chip-forming design)。

Overlay
白色背景上的短銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,帶有側面切割孔。

設計 4:帶切屑槽的螺紋襯套、長型

銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,帶側孔和切屑槽,白色背景。
  • 材質: 滲碳鋼(鍍鋅、藍色鈍化處理)/ 不鏽鋼(INOX 1.4305)
  • 提供規格: M4、M5、M6、M8 與 M10

特點:

  • 第二型(切削孔版)的進階版本。
  • 適用於所有要求無切屑內螺紋的應用場景(例如:電子零組件組裝)。
  • 具備儲屑槽(Chip reservoir)設計,確保內螺紋始終保持乾淨。
  • 無壓縮變形,適用於高抗拉強度的材料。

Overlay
銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,帶側孔和切屑槽,白色背景。

設計5:帶切屑槽的短螺紋襯套

白色背景上的短銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,帶有側孔和整合式切屑槽。
  • 材質: 滲碳鋼(鍍鋅、藍色鈍化處理)/ 不鏽鋼(INOX 1.4305)
  • 提供規格: M4、M5、M6、M8 與 M10

特點:

  • 第三型(切削孔版)的進階版本。
  • 適用於所有要求無切屑內螺紋的應用場景(例如:電子組裝件)。
  • 具備集屑槽(Chip reservoir)設計,確保內螺紋始終保持潔淨。
  • 無壓縮變形,適用於抗拉強度較高的材料。

Overlay
白色背景上的短銀色 FASTEKS 金屬螺紋襯套,帶有側孔和整合式切屑槽。

下載手冊以獲取更多資訊

Thumbnail FASTEKS® 螺紋襯套和護套

FASTEKS® 螺紋襯套和護套

FASTEKS® 鋼或不銹鋼螺紋襯套在輕金屬合金及其他低剪切強度材料的工件中創造精確耐用的內螺紋。

391.4 KB | pdf