螺紋襯套和護套

KATO® 無尾柄鋼絲螺紋護套

KATO® 鋼絲螺紋護套適用於承受高負載的螺紋、需要頻繁拆卸的螺紋連接,以及受損螺紋的修復。

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
兩個 KATO 螺紋護套,一個粉紅色和一個銀色,具有螺旋結構,置於淺灰色背景上,右上角有 KATO 標誌。

對於鋁等許多材料,建議預先使用鋼絲螺紋護套,以強化螺紋連接。KATO® 不鏽鉻鎳鋼螺紋護套可透過簡單的步驟完成安裝,無尾柄設計可實現高效率的安裝作業。

KATO® 螺紋護套優勢

  • 無尾柄
  • 雙向安裝槽口
  • 易於拆卸,不易造成損傷
  • 符合國際標準的要求、配合、功能和材料
  • 安全性高,無需擔心尾柄殘留於零件內
兩個 KATO 螺紋襯套和護套,一個粉紅色和一個銀色,由螺旋結構的線圈製成,置於白色背景上。

無尾螺紋護套

可用螺紋尺寸:M2.5~M12

設計:

  • 標準型
  • 自鎖型(粉紅色)

標準和材料:

  • 材料 1.4301 符合 EN 10088-1
  • 材料 AISI 304
  • 符合以下標準:NAS 1130 和 MIL-I-8846
  • 安裝後符合 DIN 8140

如有其他型號及螺紋尺寸需求,歡迎來信洽詢 Taiwan@bossard.com 。