螺紋襯套和護套

KEENSERTS® 螺紋護套

高強度 KEENSERTS® 螺紋護套配有特殊鎖定鍵,即使在重型應用中也能消除旋轉和振動。

特寫Keenserts高強度金屬螺紋襯套,配有4個特殊鎖鍵以提供卓越性能。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

KEENSERTS® 螺紋護套是防止螺紋滑牙的理想解決方案,廣泛應用於機械工程、精密工程、航空與航太等領域。產品採用不鏽鋼材質(1.4305 / AISI 303)製成,具備極高耐用性,能承受多次鎖緊與鬆脫循環而不損壞。  

KEENSERTS® 特別適用於輕金屬、鋼材或鑄鐵等材料的應用場景,也可作為修復昂貴零件中損壞螺紋的快速且高效替代方案。

手握Keenserts螺紋嵌件

特殊鎖鍵技術

KEENSERTS® 螺紋護套內建特殊鎖鍵設計,可將護套牢牢鎖定於基材中,即使在高負載應用下也不易鬆脫。根據螺紋尺寸不同,鎖鍵數量分為兩鍵或四鍵,並可選擇標準螺紋或自鎖式螺紋版本。

KEENSERTS® 螺紋襯套的優勢

  • 安裝簡便
  • 高度耐用
  • 可高效修復損壞的螺紋
  • 預先組裝的鎖鍵

KEENSERTS® 緊固件概覽

螺紋護套,含2個鎖鍵

白色背景的雙鍵鎖螺紋嵌件。
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M3x0.5(型號KNCM)、M4x0.7(型號KNCM)、M5x0.8(型號KNM & KNHM)、M6x1.0(型號KNM & KNHM)  
  • 材料:不銹鋼1.4305  
  • 可根據要求提供其他類型 

Overlay
白色背景的雙鍵鎖螺紋嵌件。

防鬆螺紋護套

白色背景上的自鎖式Keenserts螺紋插入件,帶有2個鍵鎖。
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M5x0.8(KNML 和 KNHML 類型)、M6x1.0(KNML 和 KNHML 類型)  
  • 材料:不銹鋼 1.4305,表面處理為 Molykote®  
  • 可根據要求提供其他類型 

Overlay
白色背景上的自鎖式Keenserts螺紋插入件,帶有2個鍵鎖。

螺紋護套,4鍵鎖

白色背景上的四鍵鎖螺紋嵌件。
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M8x1.25(KNM 和 KNHM 類型)、M10x1.50(KNM 和 KNHM 類型)、M12x1.75(KNM 和 KNHM 類型)和 M16x2.00(KNHM 類型) 
  • 材料:不銹鋼 1.4305  
  • 可按要求提供其他類型  

Overlay
白色背景上的四鍵鎖螺紋嵌件。

螺紋護套,四鍵鎖,自鎖

帶有4個鎖鍵的螺紋嵌件,自鎖於白色背景上
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M8x1.25(KNML 和 KNHML 類型)、M10x1.50(KNML 和 KNHML 類型)、M12x1.75(KNML 和 KNHML 類型)和 M16x2.00(KNHML 類型) 
  • 材料:不銹鋼 1.4305,表面處理為 Molykote® 表面處理 
  • 可按要求提供其他類型

Overlay
帶有4個鎖鍵的螺紋嵌件,自鎖於白色背景上

KEENSERTS® 安裝工具


各種用於螺紋嵌件的工具和設備,置於白色背景上。

我們提供安裝 KEENSERTS® 螺紋護套的適合工具。在 eShop 中,您可以找到手動安裝工具和液壓氣動工具以及必要的設備。

Overlay

各種用於螺紋嵌件的工具和設備,置於白色背景上。

下載更多關於KEENSERTS®緊固件的資訊

關鍵鎖緊插入件手冊縮圖

螺紋護套型錄

在型錄中尋找有關鎖緊螺紋護套的技術資訊。

421.6 KB | pdf