螺紋護套

TAPPEX® 螺紋護套

TAPPEX®螺紋護套可在塑膠、木材、輕金屬合金及複合材料等工件中,建立精確且堅固的螺帽螺紋。

四種不同類型的Tappex螺紋襯套,包括黃銅襯套和鋼製螺紋襯套。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

TAPPEX® 提供多樣化的螺紋護套,能針對各種應用需求提供具成本效益的解決方案。其嵌件材質包含黃銅、鋼材與不鏽鋼,廣泛應用於各種材料與產業領域。 。  

TAPPEX® 螺紋護套的優勢  

  • 可在塑膠、木材或複合材料中建立高強度螺紋
  • 耐磨損、抗腐蝕
  • 可重複鎖固與拆卸,維持穩定性能
  • 應用彈性高,適用於多種設計需求
  • 提供多種安裝方式,靈活配合製程

TAPPEX® 螺紋護套概述

TRISERT® 鎖入式螺紋套筒

白色背景上的黃銅Tappex Trisert螺紋襯套

TRISERT® 自攻螺紋套筒保證乾淨、無屑的內螺紋。無頭螺紋套筒的一個獨特優勢是可以雙面使用。  

  • 螺紋尺寸:M2、M2.5、M3、M3.5、M4、M5、M6、M8 和 M10  
  • 型式:有頭和無頭  
  • 安裝:鎖入式  
  • 材料:黃銅  

Overlay
白色背景上的黃銅Tappex Trisert螺紋襯套

TRISERT-3® 鎖入式鋼製螺紋套筒適用於輕合金和塑膠

白色背景上的Tappex Trisert鋼製螺紋襯套

TRISERT-3® 自攻螺紋套筒滿足最苛刻的要求,使其成為醫療和生命科學應用或海洋或食品行業的理想選擇。  

  • 螺紋尺寸:M3、M4、M5、M6、M8 和 M10  
  • 型式:小頭  
  • 安裝:鎖入式  
  • 材料:鋼、不銹鋼 303 等同於 1.4305 和不銹鋼 316 等同於 1.4401 

Overlay
白色背景上的Tappex Trisert鋼製螺紋襯套

FOAMSERT® 鎖入式螺紋套筒用於木材和泡棉

Tappex Foamsert 螺紋襯套,用於旋入泡棉和木材

FOAMSERT® 螺紋套筒是特殊的自切削套筒,用於泡棉和木材的預鑽孔中。  

  • 螺紋尺寸:M2、M2.5、M3、M3.5、M4、M5、M6 和 M8  
  • 型式:有頭和無頭  
  • 安裝:鎖入式  
  • 材料:黃銅  

Overlay
Tappex Foamsert 螺紋襯套,用於旋入泡棉和木材

MULTISERT® 壓入式塑膠螺紋套筒

Tappex Multisert 黃銅螺紋襯套,用於壓入安裝到熱塑性塑料中。

MULTISERT® 螺紋套筒特別適合熱塑性材料。它們具有內螺紋和專利的倒鉤設計,確保高拉拔力性能。   

  • 螺紋尺寸:M1.6、M2、M2.5、M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10 和 M12  
  • 型式:有頭和無頭  
  • 安裝:壓入、超聲波熱熔或熱埋入(局部熔化塑料) 
  • 材料:黃銅     

Overlay
Tappex Multisert 黃銅螺紋襯套,用於壓入安裝到熱塑性塑料中。

MICROBARB® 壓入式塑膠螺紋套筒

Tappex Microbarb 螺紋襯套適用於薄壁材料

MICROBARB® 螺紋套筒是MULTISERT®套筒的子類別,具有相同的特點,但總長度較短。它們非常適合用於薄壁材料。  

  • 螺紋尺寸:M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8和M10  
  • 型式:帶頭  
  • 安裝:壓入式  
  • 材料:黃銅  

Overlay
Tappex Microbarb 螺紋襯套適用於薄壁材料

HIMOULD® 螺紋套筒用於埋入射出成型

Tappex Himould 黃銅螺紋襯套,用於模塑和鑄造元件。

HIMOULD® 螺紋套筒由黃銅製成,適用於射出和鑄造零件。由於壁薄,HIMOULD® 可以直接插入注塑模具中並進行包射成型。這些套筒用途廣泛,可用於熱塑性和熱固性注塑零件。  

  • 螺紋尺寸:M2、M2.5、M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10 和 M12  
  • 型式:通孔螺紋或螺柱 
  • 安裝:模內成型  
  • 材料:黃銅  

Overlay
Tappex Himould 黃銅螺紋襯套,用於模塑和鑄造元件。

螺紋護套安裝工具


各種用於螺紋嵌件的工具和設備,置於白色背景上。

我們提供安裝螺紋套筒的工具和設備。歡迎到 eShop 瀏覽全面的工具組合。

Overlay

各種用於螺紋嵌件的工具和設備,置於白色背景上。

下載更多資訊

Tappex螺紋襯套手冊縮圖

Tappex® 螺紋護套型錄

透過型錄了解 Tappex® 螺紋護套的更多資訊。

1.3 MB | pdf