焊接技術

FASTEKS® WELKO 螺柱焊接系統

我們的FASTEKS WELKO電容放電螺柱焊接系統提供焊接螺柱、襯套、銷釘及其他緊固件,並搭配多款高效能螺柱焊接機,滿足各種焊接應用需求。

一組不同的FASTEKS Welko焊接螺柱、焊接銷和螺紋螺柱,置於淺灰色背景上。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

電容放電螺柱焊接 

電容放電式螺柱焊接技術已在全球廣泛應用多年,並獲得高度肯定。其焊接原理是透過電容器在極短時間內(約 1 至 3 毫秒)於焊接元件的點火端釋放能量完成焊接。此技術在汽車產業、鈑金加工及金屬裝飾設計領域中,展現出極大的優勢。

透過點火尖端的焊接方式,可快速焊接 M3 至 M8(或 M10)尺寸的螺柱、襯套與銷釘,直徑範圍為 3 至 8mm。此外,我們的產品組合中也包含絕緣釘、鎖片銷釘與接地端子等多樣化緊固件。我們同時提供多款先進的螺柱焊接設備,從手持式焊槍到 CNC 自動化螺柱焊接系統,涵蓋各種尺寸與配置,滿足不同產業的應用需求。

FASTEKS® WELKO 銲接螺柱緊固件總覽

焊接螺柱

白色背景上的FASTEKS WELKO鍍銅焊接螺柱
  • 材料:不鏽鋼 A2、碳鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3
  • 螺紋尺寸:M3 至 M8  
  • 如需其他規格,歡迎洽詢

Overlay
白色背景上的FASTEKS WELKO鍍銅焊接螺柱

焊接銷釘 Pins

FASTEKS WELKO 焊接銷,用於電容放電螺柱焊接,背景為白色
  • 材料:不鏽鋼 A2、碳鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3  
  • 螺紋尺寸:M3 至 M8  
  • 如需其他規格,歡迎洽詢 

Overlay
FASTEKS WELKO 焊接銷,用於電容放電螺柱焊接,背景為白色

焊接襯套

白色背景上的FASTEKS WELKO焊接套筒
  • 材料:不鏽鋼 A2、碳鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3  
  • 螺紋尺寸:M3 至 M5  
  • 如需其他規格,歡迎洽詢

Overlay
白色背景上的FASTEKS WELKO焊接套筒

接地端子

白色背景上的FASTEKS WELKO鍍銅接地標籤
  • 材料:不鏽鋼 A2、碳鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3  
  • 設計:L 型、U 型  
  • 如需其他規格,歡迎洽詢

Overlay
白色背景上的FASTEKS WELKO鍍銅接地標籤

絕緣緊固件

FASTEKS WELKO 絕緣緊固件在白色背景上

可提供各種形式和材料,例如:  

  • 鎖片絕緣釘 – 釘子:碳鋼37-3、鍍銅,帶有軸絕緣
  • 鎖片絕緣釘 – 鎖片:碳鋼 37-3、鍍鋅
  • 錐形絕緣釘:不鏽鋼A2、碳鋼37-3、鍍銅  
  • 絕緣鎖片:不鏽鋼 1.4301 、碳鋼36-2、鍍鋅  
  • 如需其他規格,歡迎洽詢

Overlay
FASTEKS WELKO 絕緣緊固件在白色背景上