焊接技術

MM-Welding®:以超音波焊接技術連接輕量材料

透過MM-Welding®創新的固定技術,利用超音波能量,即可在複合材料與輕量材料中建立穩固的連接點。

一組不同的MM-Welding緊固件,用於通過超聲波焊接連接複合材料和輕質材料。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

探索現代輕量化建築的解決方案

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

以超音波能量連接輕量材料:MM-Welding® 技術

MultiMaterial-Welding® 是一種創新的緊固技術,能在多孔材料、薄板結構、夾層材料、射出成型件與壓製成型件中,形成具摩擦力的正向連接。這項技術使用小型的針狀或環狀熱塑性元件,並透過超音波能量使其部分熔融。當塑料元件再次硬化時,即可在輕量材料中形成強固且具功能性的連接,而且整個過程僅需短短幾分之一秒。  

MM-Welding® 的優勢

賦能人員圖標

高強度連接

時鐘圖示

速度極快

檢查圖示

簡單明瞭

分析圖示

智慧監控


經證實的生產力 - 拇指向上圖標被箭頭環繞

成熟技術

MM-Welding® 產品概覽

LiteWWeight® Pin

可視化一個MM-Welding LiteWWeight Pin安裝在輕量化的泡沫蜂窩結構中。

這是一系列專為蜂巢結構或類似圖樣的夾層結構所設計的固定元件,能快速且穩固地完成連接。LiteWWeight Pin 特別適用於發泡蜂巢結構與多孔建材,並支援單側安裝,大幅提升組裝效率。典型應用包括裝載地板、包裹架或車頂板。

特點:

  • 可以完全整合到基材中
  • 深度整合到 HCB 材料中時,具有超過 1,000 N 的高拔出力
  • 在大多數情況下不需要預鑽孔
  • 可以穿透厚裝飾材料
  • 可以直接放置在材料邊緣

Overlay
可視化一個MM-Welding LiteWWeight Pin安裝在輕量化的泡沫蜂窩結構中。

LiteWWeight® Lotus

黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus緊固件,用於超聲波焊接,背景為白色

LiteWWeight Lotus 是一種快速且可靠的纖維元件和紡織結構連接系統。典型應用包括車用地板覆蓋、隔熱板、輪拱襯裡、車頂襯裡和噪音與震動控制(NVH)元件

特點

  • 非常快速的循環時間
  • 適用於織物和非織物結構
  • 由於在纖維矩陣中的強化整合而具有高強度
  • 簡單和更複雜的 3D 幾何形狀(因為緊固元件的運動方向僅在 z 方向)
  • 可以理想地整合到紡織結構中

Overlay
黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus緊固件,用於超聲波焊接,背景為白色

LiteWWeight® Lotus Abalone

黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone緊固件,用於安裝汽車地墊緊固件的夾片元件

LiteWWeight Lotus Abalone 大幅加速了地墊緊固件的公夾組件的組裝。無需打孔或切割,也不需要連接兩個獨立的組件。此夾子還可以在安裝隔音材料後附加到地板/地毯上。

特點:

  • 縮短循環時間
  • 由於過程更快、更簡單而節省成本
  • 單件解決方案
  • 無需預先打孔,因此無需鑽孔公差,且無孔洞過大及夾子鬆脫的風險
  • 無腳墊移動的風險
  • 背面可實現全表面隔音
  • 消除水/濕氣從地毯孔洞滲漏的風險
  • 僅需單面接觸

Overlay
黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone緊固件,用於安裝汽車地墊緊固件的夾片元件

LiteWWeight® zEPP

一個MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener在黃色泡沫塑料中已安裝的fastener切口前

The LiteWWeight zEPP 是一種高效的緊固件技術,適用於所有擴展聚丙烯(EPP)材料。它涵蓋了廣泛的EPP密封範圍,並在關鍵點創造穩定的螺絲固定點。LiteWWeight zEPP 是EPP材料製成的物流和運輸組件、功能化HVAC和NVH結構以及要求苛刻的移動性和汽車應用的絕佳解決方案。

特點:

  • 由於與EPP材料的最佳錨固,具有高拔出強度
  • 由於MM-Welding的特殊“防轉動”幾何形狀,能夠實現非常高的扭矩傳輸
  • 完全整合到基材中
  • 也可以在材料邊緣進行定位
  • 緊固件的低總高度增加了設計自由度
  • 適用於所有密度範圍
  • 無需預鑽孔

Overlay
一個MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener在黃色泡沫塑料中已安裝的fastener切口前

LiteWWeight® 雙銷釘

黑色MM-Welding LiteWWeight®雙銷,用於固定在聚丙烯蜂窩板中,甚至可以在這些結構中創建金屬螺紋。

此緊固件創造了一個強大的連接點,可以設計用於塑膠直接螺絲,具有公制內螺紋或甚至是通孔。它由一個套筒、一個滑塊和一個可選的金屬插入件組成,可以根據應用選擇。此緊固件非常適合連接由芳綸、聚丙烯等製成的輕量化夾層板。

典型應用包括聚丙烯蜂窩板:其內部空腔使得安裝標準緊固件如螺絲變得困難,因為它們在蜂窩中沒有結構可以固定。LiteWWeight Double Pin專為這種類型的材料設計,並且在必要時,甚至允許包含金屬螺紋。

特點:

  • 高度多功能:可以包含通孔、螺紋孔或金屬插入件(M3–M8)
  • 由於與頂層的形狀鎖定和與底層的焊接連接,具有高強度
  • 可以完全整合到基材中
  • 深入整合到HCB材料中可實現約2,000 N的更高拔出力

Overlay
黑色MM-Welding LiteWWeight®雙銷,用於固定在聚丙烯蜂窩板中,甚至可以在這些結構中創建金屬螺紋。

InWWerse® 緊固件

金屬MM-Welding InWWerse緊固件,用於將螺紋基材牢固地固定在熱塑性材料上。

InWWerse® 緊固件可將螺紋基材牢固地錨定於熱塑性材料中。透過精準協調基材、固定件與製程控制,即使在壁厚較薄的情況下,也能確保對側表面不會留下任何可見痕跡。因此,InWWerse 緊固件非常適合用於汽車、航空與鐵路產業中,需兼具美觀與結構強度的裝飾性或結構性零件固定。

Features:

  • 即使在低壁厚的情況下也具有高強度
  • 適用於有或無增強的熱塑性聚合物
  • 在熱塑性材料上創建一個立即可承載的連接點
  • 不需要預鑽孔或通孔
  • 由於創新的火山口形設計,具有強大的形狀鎖定

Overlay
金屬MM-Welding InWWerse緊固件,用於將螺紋基材牢固地固定在熱塑性材料上。

InWWerse® Disc

特寫MM-Welding InWWerse Disc fastener,用於連接傳統上無法焊接的塑料元件,且不會在另一側留下痕跡。

InWWerse® Disc 是一種專為連接傳統無法焊接的塑膠元件所設計的固定解決方案。它可用於連接不同類型的熱塑性塑料,甚至適用於厚度小於 2.5 mm 的極薄材料,且不會在材料表面留下痕跡。即使在這麼薄的壁厚下,InWWerse® Disc 也不會產生「透印效應」(read-through effect)。當傳統超音波焊接技術達到極限、而黏著又不可行時,這就是理想的固定選擇

特點:

  • 緊固薄壁聚合物組件而不影響對面表面
  • 即使在低壁厚下也具有高強度
  • 適用於有或無強化材的熱塑性塑料
  • 製程穩定性高,可靠性佳

Overlay
特寫MM-Welding InWWerse Disc fastener,用於連接傳統上無法焊接的塑料元件,且不會在另一側留下痕跡。

下載更多資訊

縮圖 MM-Welding 宣傳冊

MultiMaterial-Welding® 手冊

了解更多關於MM-Welding技術,探索其提供的創新緊固選項。

2.4 MB | pdf
超音波焊接過程,用於快速可靠地緊固複合材料和輕量材料

成功案例

連接飛機中的輕量化熱成型零件

我們的客戶Plastika Balumag正在尋找最佳的緊固方法,以便將其熱成型零件安裝於飛機上。由於需求條件相當嚴苛,因此必須採用創新的技術來因應挑戰。

閱讀更多