焊接技術

Tucker® Stud Welding

Tucker® 栓焊是一種電弧焊接螺柱,適用於手動、半自動及全自動的應用場景。Tucker® 隸屬於 STANLEY 工程緊固技術(STANLEY Engineered Fastening)旗下

Tucker的三種不同類型焊接螺柱在淺灰色背景上
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

拉弧螺柱焊接 

Stanley® Tucker 的栓焊技術是一種經濟且高效率的拉弧焊接工藝。無論是手動、半自動或全自動操作,整個焊接流程都會根據電氣與機械參數進行監控。Tucker® 系統使用焊栓與夾具來取代傳統的鑽孔與螺絲固定方式。  

螺柱焊接提供眾多優勢:  

  • 可從單側進行作業  
  • 線性馬達導向的螺柱焊接槍和焊接頭  
  • 無孔固定  
  • 防水和防氣密  
  • 系統具備高度彈性,週期時間短、佔地成本低  
  • 全程具備製程監控功能
三個Stanley Tucker標準法蘭焊接螺柱的特寫鏡頭
特寫兩個Stanley Tucker焊接銷釘
三個Stanley Tucker無螺紋焊接螺柱的特寫鏡頭
三種不同Stanley Tucker鋁焊接螺柱的特寫鏡頭
Overlay

1

/4
三個Stanley Tucker標準法蘭焊接螺柱的特寫鏡頭
  • 三個Stanley Tucker標準法蘭焊接螺柱的特寫鏡頭
  • 特寫兩個Stanley Tucker焊接銷釘
  • 三個Stanley Tucker無螺紋焊接螺柱的特寫鏡頭
  • 三種不同Stanley Tucker鋁焊接螺柱的特寫鏡頭

Tucker SWS® (螺柱焊接系統)

搭載線性馬達技術的 Tucker® 栓焊系統,具備製程監控功能與精準定位能力,並內建直角偵測功能。其高可靠性與堅固、緊湊的設計,使其非常適合應用於各種生產流程中。Tucker® 栓焊技術因此非常適合用於手動、半自動或全自動的生產應用 。  

Stanley® Tucker 系統由以下組件組成:  

控制器與電源模組

Tucker螺柱焊接控制器單元,用於白色背景上的拉弧螺柱焊接

控制器是 SWS 系統的核心元件,負責控制焊接所需的能量與焊栓的移動,同時也支援製程監控功能,包含即時的製程紀錄與文件化。電源模組最多可配置五個焊接輸出端,確保整體系統具備高效率與經濟效益。

Overlay
Tucker螺柱焊接控制器單元,用於白色背景上的拉弧螺柱焊接

送料裝置

Tucker螺柱焊接送料單元,用於將焊接螺柱送入螺柱焊接系統。

送料單元可確保焊栓在分離過程中受到的衝擊最小化,並能穩定、可靠地進行送料。整個送料流程皆可進行完整監控,並支援事件觸發式控制。

Overlay
Tucker螺柱焊接送料單元,用於將焊接螺柱送入螺柱焊接系統。

焊接頭

特卡螺柱焊接機器人手臂的特寫,附有焊接頭。

焊接頭適用於鋼材應用,也支援鋁材與鉻鎳(CrNi)材料的氣體輔助焊接,以及高強度鋼的焊接作業。可實現低飛濺的焊接效果。根據不同應用需求,可靈活選擇各種配置選項,以達到最佳焊接品質。

Overlay
特卡螺柱焊接機器人手臂的特寫,附有焊接頭。

螺柱焊槍

白色背景上的黑色Tucker螺柱焊槍特寫,用於手動拉弧螺柱焊接

手動焊槍適用於半自動和手動應用。所有Tucker®焊槍均使用線性馬達,並內建直角感測器,有助於提升焊接品質 。  

Tucker螺柱焊槍可實現鋼材和氣體輔助焊接,適用於鋁或CrNi材料及高強度鋼材。  

Overlay
白色背景上的黑色Tucker螺柱焊槍特寫,用於手動拉弧螺柱焊接

擴充設備選項

Tucker 銲釘表面清潔系統 CleanJet

我們提供多種先進技術與選配方案,以協助您優化生產流程並滿足複雜的製程需求。Tucker SWS 系統可搭配多項擴充模組,包括:

  • CleanJet 表面清潔系統:特別適用於鋁材應用
  • TSD 焊栓分流器:可減少所需焊接工具的數量
  • TCS 清潔站:延長焊接工具的使用壽命
  • 軟管組與電纜管理系統:有助於縮短維護週期
  • 焊栓檢測工具

Overlay
Tucker 銲釘表面清潔系統 CleanJet