Expert Test Services
摩擦系數測試,確保可靠的螺絲組裝
螺絲是製造業中非常有效的緊固件,但也有一些缺點。螺紋摩擦系數測試可以抵消這些缺點,最大化螺絲組裝潛力,消除不安全組裝和危險,並避免額外成本。


為什麼需要摩擦係數測試?
要實現正確的螺絲組裝,需要應用特定的緊固扭矩,這受到螺絲類型、性能等級、表面處理和潤滑等因素的影響。
標準緊固扭矩表根據摩擦係數指定扭矩值,其中約80%–85%的扭矩能量因摩擦而損失。只有15%–20%的能量有效產生夾緊力,這對組裝的性能至關重要。
摩擦係數的變化可能由於以下因素造成,例如:
- 螺絲材料
- 塗層
- 潤滑劑
- 表面粗糙度
- 螺紋類型
這可能會導致不安全的組裝。因此,準確的摩擦係數測試對於建立可靠的緊固扭矩過程至關重要。
摩擦係數測試有何實際好處?
潤滑類型
優化潤滑可減少並穩定摩擦,確保螺絲的精確扭矩要求。
避免失敗
避免昂貴的維修、調整和客戶投訴,正確選擇緊固扭矩。
防止聲譽損害
防止因製造過程不佳而導致顧客不滿和利潤損失。
緊固扭矩
準確確定摩擦和係數範圍,以建立穩定連接的最佳扭矩。
流程可靠性
提升製造流程規劃,確保一致可靠的結果。
應用可靠性
確保可靠的螺絲連接以建立高品質組裝和產品的基礎。
Bossard 測試實驗室的摩擦係數測試
憑藉在產品開發和製造 方面的緊固件專業知識,我們在先進的測試實驗室中進行精確的扭矩和夾緊力測量。我們的測試能力包括摩擦係數測試,範圍從0.1 Nm到4,000 Nm(M3到M36),預緊力可達700 kN(70 t)。
我們還檢查不符合ISO 16047但符合您特定需求的螺絲組裝特殊應用。
立即開啟 Bossard 測試實驗室的專業支援!
身為緊固與材料技術的專家,我們在技術實驗室中提供多樣化的測試服務,全面協助您的品質保證工作。讓我們成為您產品品質背後最堅實的後盾!