Expert Test Services
硬度測試–確定材料特性
硬度測試對於確保各產業及研發中的材料品質至關重要。作為經驗豐富的合作夥伴,我們提供專業知識和先進的測試實驗室支持您。

什麼是硬度測試?
硬度測試是一種常見的材料特性測試。硬度描述材料對抗穿透物體的抵抗力。這可以判斷材料是硬而脆,還是軟而韌,或介於兩者之間。這可以確定被測試的材料是否適合特定用途。
硬度測試被廣泛應用在各個產業與領域,以確保所需的品質。主要使用的產業包括汽車、建築、航空、機械工程、金屬製造和加工以及自動化。
硬度測試如何運作?
硬度測試的原理相對簡單:一個具有特定幾何形狀的壓頭,以一定的力量壓入待測材料的表面。這個過程會產生一個壓痕,測試者可以測量其尺寸。然後可以根據這個測量計算硬度。壓痕越小,表示被測試的材料越硬。測試者可以選擇不同方法。
維氏硬度測試*
維氏硬度測試(Vickers Hardness Test)基於光學測量系統。根據維氏標準進行測試依賴於一個具有方形底座的金字塔形鑽石。測試者測量鑽石留下的壓痕的兩條對角線的長度。然後他們使用對角線的平均值來計算硬度,硬度值和測試力總是一起提及(例如,350 HV30)。由於鑽石製成的壓痕可以非常小,這種測量方法也適用於小型和非常薄的工件。
洛氏硬度測試*
洛氏硬度測試(Rockwell Hardness Test,HRC)使用一個鑽石錐(120°頂角)來測試硬化鋼的硬度。測試者首先施加初步力或初步負載,以穿透待測材料的表面。經過一定的停留時間後,可以測量基準深度——這在計算硬度時作為參考水平並在後續過程中發揮作用。然後進一步增加測試力以達到最終穿透深度。停留時間後,測試力再次減少,測量最終穿透深度。然後測試者根據基準深度和最終穿透深度之間的差異計算洛氏硬度值。硬度值與測試程序的最終結果代表洛氏硬度(例如,58HRC)。
*維氏硬度測試在瑞士獲得認證;洛氏硬度測試在美國獲得認證。
Bossard 測試實驗室的硬度測試
聯繫我們以在最先進的實驗室進行硬度測試。如果您需要認證測試,維氏硬度測試在瑞士獲得認證,洛氏硬度測試在美國獲得認證。請參閱證書以獲取詳細資訊。
立即開啟 Bossard 測試實驗室的專業支援!
身為緊固與材料技術的專家,我們在技術實驗室中提供多樣化的測試服務,全面協助您的品質保證工作。讓我們成為您產品品質背後最堅實的後盾!