Smart Factory Logistics

系統硬體元件概述

Smart Factory Logistics的設計,能在各種工廠配置中順暢協同運作,充分發揮整體效能。其高度的彈性與不受場地限制的特性,使系統能依不同需求進行客製化部署。

兩個白色和黑色的 Bossard SmartLabel Cloud 標籤

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud 是一套模組化的標籤解決方案,可即時顯示關鍵產品資訊、訂單狀態與交期,所有重要資訊一目了然。使用者可直接在現場進行訂單核准,大幅減少不必要的等待與流程延誤。內建的 LED 指示燈支援 Pick-to-Light(亮燈揀選) 功能,讓補貨作業更快速、更直覺。

採用電子紙(E‑paper)顯示技術,不僅具備優異的顯示清晰度,同時也大幅延長電池續航力,電池壽命最長可達 5 年。

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud 結合了數位秤重系統 SmartBin 與數位標籤系統 SmartLabel。透過動作觸發的重量感測器,每一次取料或補料都能即時更新庫存與訂單資訊,讓庫存狀態即時透明、一目了然。

每個料箱上的 SmartLabel 可快速顯示訂單狀態與產品資訊,協助人員即時掌握現況。當庫存量降至預先設定的補貨門檻時,系統會自動啟動補貨流程並建立新訂單,實現智慧化、自動化的庫存管理。

SmartBin Cloud 採用最新的 IoT 通訊協定,可無縫整合至既有的系統架構與 IT 基礎環境,快速導入、靈活擴充。

兩個裝滿螺絲的藍色塑膠儲物箱,每個都配有顯示庫存編號和數量的數位標籤。
SmartBin Cloud 和 SmartLabel Cloud
工作坊環境中帶有標籤的藍色塑膠儲物箱,內含六角頭螺絲。
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 公斤 (Slim)
藍色塑膠儲物箱裝滿緊固件,放置在灰色工作檯面上。
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud:消耗數據自動觸發訂單,無需手動訂購活動。

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud:自動補貨偵測確保無接觸流程並最大程度減少營運工作量

藍色塑膠儲物箱裝滿金屬六角頭螺絲,附有顯示產品編號和尺寸的智慧標籤。
SmartLabel Cloud, Size M
藍色塑膠儲物箱,附有顯示產品資訊的智慧標籤。
SmartLabel Cloud, Size XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud:一鍵即時訂單發布

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud:只需按一下按鈕即可確認補貨

Overlay

1

/9
兩個裝滿螺絲的藍色塑膠儲物箱,每個都配有顯示庫存編號和數量的數位標籤。
SmartBin Cloud 和 SmartLabel Cloud
  • 兩個裝滿螺絲的藍色塑膠儲物箱,每個都配有顯示庫存編號和數量的數位標籤。
  • 工作坊環境中帶有標籤的藍色塑膠儲物箱,內含六角頭螺絲。
  • 藍色塑膠儲物箱裝滿緊固件,放置在灰色工作檯面上。
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • 藍色塑膠儲物箱裝滿金屬六角頭螺絲,附有顯示產品編號和尺寸的智慧標籤。
  • 藍色塑膠儲物箱,附有顯示產品資訊的智慧標籤。
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
工業倉庫貨架上擺放著大型電纜捲軸、管材和藍色儲物箱,整齊排列在金屬架上。

SmartShelf

SmartShelf 是專為體積較大、但仍可存放於層架上的物品所設計的看板(Kanban)解決方案。系統由多個相互連接的智慧秤組成,可即時、精準地顯示放置於層架上的總重量。

透過整合的 SmartLabel,可在重量低於設定的通知重量時,手動或自動觸發補貨訂單,確保物料供應不中斷,同時提升庫存管理效率。

工業貨架單元存放大型電纜捲軸,白色和黑色線軸整齊排列在標有標籤的金屬架上。

SmartPallet

SmartPallet 用於現場端(Point of Use)的集中式與分散式看板(Kanban)庫存管理,可靈活因應不同物料配置需求。

SmartPallet 採用無線連線設計,專為高重量、高體積的大型物料儲存而打造。此解決方案可管理重量高達 1,000 公斤 的大量物料。

堆疊在金屬線籠中的紙箱,放置於帶有灰色底座和輪子的木製棧板上。
SmartBin Cloud,秤重型 XXL,最高 1,000 公斤
倉庫中堆疊在智慧托盤系統上的藍色塑膠儲物箱,地板上有貨架和黃色安全柱。
SmartBin Cloud, Scale XL, 最高 500 kg
工業秤重平台配有數位顯示器,位於倉庫地板上藍色儲存容器下方。
SmartBin Cloud,Scale XL,最高 500 公斤
Overlay

1

/3
堆疊在金屬線籠中的紙箱,放置於帶有灰色底座和輪子的木製棧板上。
SmartBin Cloud,秤重型 XXL,最高 1,000 公斤
  • 堆疊在金屬線籠中的紙箱,放置於帶有灰色底座和輪子的木製棧板上。
  • 倉庫中堆疊在智慧托盤系統上的藍色塑膠儲物箱,地板上有貨架和黃色安全柱。
  • 工業秤重平台配有數位顯示器,位於倉庫地板上藍色儲存容器下方。
工廠大廳中的兩個 Bossard SmartLocker,保護敏感物品免受未經授權的存取。

SmartLocker

SmartLocker 是一個全自動、智慧型且存取控制的庫存系統。它非常適合儲存您的消耗品和高價值物品。

儲存的物品只能透過 RFID 識別存取,實現完整的存取和使用控制。此外,SmartLocker 會自動通知您補貨需求,所有相關的庫存數據都會傳輸到 ARIMS 操作儀表板。

配備 SmartLabel 的板子,可有效管理大型電纜捲軸。

客製化解決方案

由於我們所有的系統組件,例如:秤重設備、SmartLabel 和 AI 驅動的 ARIMS 軟體皆可無縫整合運作,因此能夠依據客戶需求打造專屬的客製化解決方案。

舉例來說,我們的客戶 ABB 便透過 SmartLabel,建立了一套用於電纜捲盤的中央化補貨中樞(Reordering Hub)。

歡迎與我們聯繫,我們將協助您找出最適合您實際應用挑戰的理想解決方案!