品質保證和完美的生產

Bossard Quality Commitment

為什麼選擇正確的材料對生產至關重要?

高品質始於選擇正確的原材料。這會影響大多數生產步驟,尤其是那些增加產品強度的步驟,例如熱處理,這為製造零件時獲得正確的機械性能奠定了基礎。

理論上,螺帽和螺栓可以用純鐵製造。然而,純鐵對於許多扣件來說太軟了。為了提高強度,在煉鋼廠的鐵水中添加碳。碳含量是決定鋼強度的關鍵因素。例如: 等級為 12.9 的螺栓需要一定的強度,而在接近 900°C 的油中淬火後,正是碳賦予了鋼材強度。

這就是為什麼我們為我們的產品精心選擇材料,以確保其強度足以用於其應用

有哪些不同的生產方法?

生產扣件的方法和技術有很多。例如: 冷成型、熱鍛、冷拔棒材加工、鋅壓鑄和注塑成型。這些方法中的每一種都有其獨特的優勢和應用。

冷成型是直徑為 M1 至 M24 的螺栓和螺絲的常用技術。這種方法也用於生產尺寸從 M3 到 M16 的螺帽。在選擇生產方法時需要考慮其他因素,例如: 扣件的最終應用、經濟訂單量和成本。

無論選擇哪種生產方式,都會涉及到一系列對扣件的品質和性能,產生重大影響的生產步驟

在柏泰,我們有嚴格的製造選擇標準和過程控制。

過程控制是確保產品品質符合要求的最有效方式。在整個生產過程中對每個生產步驟進行監控,幾乎可以立即識別和糾正偏差。讓風險更低,品質更高且交貨及時。

為什麼需要熱處理?

熱處理是製造扣件的關鍵工序之一。它是通過加熱和冷卻來改變材料物理性質的過程。

金屬材料由晶體組成。加熱和冷卻可以控制晶體的特性和扣件的整體機械性能。對於許多產品來說,熱處理是獲得所需機械性能的唯一途徑

扣件應用的安全性,另一個重點是防腐蝕。這意味著防止扣件在緊固產品的使用壽命期間因腐蝕而失效。可以通過多種方式實現防腐蝕保護,例如: 良好的保護設計、表面塗層或選擇耐腐蝕材料。雖然有許多不同的防腐蝕方法,但選擇最佳保護需要特殊的專業知識

我們的專家能為您做什麼?

柏泰全球擁有 80 多位技術專家,可確保執行正確的製造流程。我們的專家在扣件生產的每一個過程中都經過專門培訓。

我們的專家團隊由產品、工程和組裝專家組成。他們在扣件生產過程中訓練有素。最重要的是,他們了解每個流程對您的緊固應用和品質要求的意義。

我們的目標始終是確定最有效和最高品質的緊固解決方案。這些可以是標準產品或與您一起開發的特殊新零件,以優化生產和最終產品。如此全面的支持將助您在市場上取得成功。