Elematic

Elematic 電纜管理涵蓋佈線和固定系統,包括電纜束帶和配件、電纜安裝件和編織套管等。2-LockTM 束帶和 Belturing 束帶是良好的選擇,可確保您的安全且高效裝配。

  • 標準束帶系列
  • 應用
  • 特點
Elematic Standard Series cable ties

這是最受歡迎的類型,提供最多的 Elematic 束帶選擇。

Elematic Standard Series cable ties
  • OEM、MRO 或建築行業的不同行
Elematic Standard Series cable ties
  • 捆綁範圍從 75 到 1000 毫米,寬度從 2.2 到 12.5 毫米
  • 帶鎖緊楔的一體式設計
  • 最多的樣式、材料和尺寸選擇
  • 適用於室內或室外應用

  • 2-LOCK™ 束帶
  • 應用
  • 特點
Elematic 2-LOCK cable ties

2-LOCK™ 束帶由 PA 6.6 製成,並配有一個由 316 不鏽鋼製成的雙金屬齒。這種創新的鎖定系統具有獲得專利的包覆成型不鏽鋼保持架,可提供卓越的機械性能。 2-LOCK™ 結合了最高的抗拉強度和最低的插入力。

Elematic 2-LOCK cable ties
  • 電力裝置
  • 工業佈線
  • 面板建築
  • 特殊應用
Elematic 2-LOCK cable ties
  • 便於使用
  • 低安裝溫度(-40 ºC 至 +60 ºC)
  • 最高的抗拉強度
  • 低插入力
  • 優異的機械性能
  • 圓角邊緣確保安全應用
  • 抗紫外線(黑色)

  • Easy belturing 束帶
  • 應用
  • 特點
Elematic Easy Belturing cable ties

Easy Belturing 束帶適用於戶外應用,特別是在特殊天氣條件和長時間額外紫外線照射下。 與 Belturing Plus 相比,Easy Belturing 安裝不需要任何工具,組裝速度更快。 特殊材料技術聚合物在太陽輻射區域(例如: 南歐)提供至少 10 年的額外抗紫外線能力。 除此之外,安裝溫度最高可達 -30 °C。

Elematic Easy Belturing cable ties
  • 電力裝置
  • 光伏
  • 工業佈線
  • 汽車
  • 重型應用
  • 面板建築
  • 特殊應用
  • 戶外用途
Elematic Easy Belturing cable ties
  • 輕鬆插入
  • 最大的安裝速度和重要的時間節省
  • 不需要安裝工具
  • 架空電力線或難以進入區域工作的理想選擇
  • 臨時鎖定位置允許再次打開活頁夾以添加或移除電纜
  • 獨特的外齒設計,避免絕緣損壞
  • 優異的抗紫外線性能,穩定的抗拉強度,特別適用於低至-30°C的室外安裝

  • Belturing Plus 束帶
  • 應用
  • 特點
Elematic Belturing Plus cable ties

Belturing plus 束帶適用於戶外應用,特別是在特殊天氣條件和長時間額外紫外線照射。特殊材料技術聚合物在太陽輻射區域(例如: 南歐)提供至少 10 年的額外抗紫外線能力。除此之外,安裝溫度最高可達 -30 °C。

Elematic Belturing Plus cable ties
  • 電力裝置
  • 光伏
  • 工業佈線
  • 汽車
  • 重型應用
  • 面板建築
  • 特殊應用
  • 戶外用途
Elematic Belturing Plus cable ties
  • 優異的抗紫外線性能,穩定的拉伸強度
  • 對芳香族溶劑、油和油脂具有高耐受性
  • 耐低溫(最低 -30ºC)
  • 獨特的外齒設計,避免絕緣損壞
  • 低吸濕性

  • Two-way 電纜安裝
  • 應用
  • 特點
Elematic two-way cable mountings

Elematic 雙向電纜安裝底座,用於將電線固定到任何光滑表面,即使在最嚴苛的應用中也是如此。

Elematic two-way cable mountings
  • 戶外用途
  • 太陽輻射區
  • 食品工業
  • 醫藥行業

Elematic two-way cable mountings
  • 抗紫外線或可檢測(金屬探測器或 X 射線)
  • 提供 ABS 白色或黑色
  • 帶或不帶粘合劑
  • 尺寸範圍廣
  • 適用於有限空間應用

  • 4-way 粘板,可檢測
  • 應用
  • 特點
Elematic 4-way adhesive plate, detectable

Elematic® 的可檢測 4 向粘合板非常適合用於製藥和化學工業以及食品和動物飼料生產。由於含有氧化鐵的聚酰胺 6.6,可以保證可靠的檢測。

Elematic 4-way adhesive plate, detectable
  • 食品和飲料生產
  • 電氣工程
  • 醫藥行業
  • 自動化
  • 化學工業
  • 機器人
  • 動物飼料生產
  • 安裝
Elematic 4-way adhesive plate, detectable
  • 帶有氧化鐵的聚酰胺 6.6,用於通過金屬探測器或 X 射線設備進行鑑定
  • 對芳香族溶劑、油、油脂和衍生物具有出色的耐受性
  • 良好的耐鹼性,有限的耐酸性,不耐酚類和氯化溶劑
  • 無鹵素

  • 編織套管
  • 應用
  • 特點
Elematic Braided Sleeves

編織套管保護和捆綁電纜。有聚酯或聚酰胺 6 兩種材質可供選擇,該材料耐磨損和耐化學試劑。編織套管用於需要高阻燃性和低煙霧毒性的應用。

Elematic Braided Sleeves
  • 電子裝置
  • 電信
  • 鐵路行業
Elematic Braided Sleeves
  • 柔性電纜保護
  • 輕鬆插入和滑動電纜束
  • 可以用熱切割器切割,以防止紗線末端磨損