KEENSERTS®

KEENSERTS® 螺紋護套是防止螺紋在機械或精密工程、航空航天等領域剝落的完美解決方案。 KEENSERTS® 由不繡鋼 1.4305/AISI 303 製成,非常耐用,可以承受無數次的鎖緊循環,而不會剝線。 特別適用於輕金屬、鋼或鑄鐵應用,簡單有效地替代昂貴部件中損壞的螺紋。

優點:

  • 簡易安裝
  • 高度耐用
  • 修復損壞的螺紋
  • 預裝鑰匙鎖

  • 帶 2 個鍵槽的螺紋護套
KEENSERTS® threaded inserts with 2 key locks
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M3x0,5(KNCM 型)、M4x0,7(KNCM 型)、M5x0,8(KNM 和 KNHM 型)、M6x1,0(KNM 和 KNHM 型)
  • 材質:不鏽鋼 1.4305
  • 根據要求提供其他類型

  • 帶 4 個鍵槽的螺紋護套
KEENSERTS® threaded inserts with 4 key locks
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M8x1,25(KNM 和 KNHM 型)、M10x1,50(KNM 和 KNHM 型)、M12x1,75(KNM 和 KNHM 型)、M16x2,00(KNHM 型)
  • 材質:不鏽鋼 1.4305
  • 根據要求提供其他類型

  • 帶 2 個鍵槽的螺紋護套,自鎖
KEENSERTS® threaded inserts with 2 key locks, self-locking
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M5x0,8(KNML 和 KNHML 型),M6x1,0(KNML 和 KNHML 型)
  • 材料:經過 Molykote® 表面處理的不鏽鋼 1.4305
  • 根據要求提供其他類型

  • 帶 4 個鍵槽的螺紋護套,自鎖
KEENSERTS® threaded inserts with 4 key locks, self-locking
  • 可用的標準內螺紋尺寸:M8x1,25(KNML 和 KNHML 型)、M10x1,50(KNML 和 KNHML 型)、M12x1,75(KNML 和 KNHML 型)、M16x2,00(KNHML 型)
  • 材料:經過 Molykote® 表面處理的不繡鋼 1.4305
  • 根據要求提供其他類型

  • 用於螺紋護套的工具和設備
Tools and devices for thread inserts

我們還為每個產品解決方案和每個挑戰提供合適的工具。您可以直接在我們的E-Shop找到我們的設備和工具組合。

目錄