TAPPEX®

TAPPEX® 由黃銅、鋼或不鏽鋼製成的 TAPPEX® 螺紋護套,可在塑料(熱塑性塑料、熱固性塑料和層壓材料)、GRP 輕金屬合金和一些缺口敏感材料製成的工件中形成精確、堅固的螺母螺紋。

 

優勢:

  • 在塑料和木材中製造高強度螺紋
  • 無磨損、耐腐蝕
  • 允許反覆鎖緊和鬆開螺栓扣件
  • 多功能性
  • 各種安裝機會

  • 用於鎖入的 TRISERT® 螺紋護套
  • 特點
TAPPEX TRISERT

TRISERT® 螺紋護套保證內螺紋乾淨、無碎屑。無頭螺紋護套的獨特優勢在於它們可以在兩側使用。

TAPPEX TRISERT
  • 螺紋尺寸:M2、M2、5、M3、M3、5、M4、M5、M6、M8、M10
  • 型號:帶頭和不帶頭
  • 安裝:鎖入

  • 用於鎖入輕合金和塑料的 TRISERT-3® 鋼製螺紋護套
  • 特點
TAPPEX TRISERT-3

TRISERT-3® 螺紋護套由鋼或不鏽鋼製成,可滿足最高要求,例如: 在醫療技術、海事或雜貨行業。

TAPPEX TRISERT-3
  • 螺紋尺寸:M3、M4、M5、M6、M8、M10
  • 型號: 小頭
  • 安裝:鎖入
  • 材料:鋼,不鏽鋼 303 與 1.4305 相當,不鏽鋼 316 與 1.4401 相當

  • 用於鎖入泡沫和木材的 FOAMSERT® 螺紋嵌件
  • 特點
TAPPEX FOAMSERT

FOAMSERT® 螺紋護套(TRISERT® 子組)是一種特殊的自切削螺紋護套,用於在泡沫和木材中預鑽孔。

TAPPEX FOAMSERT
  • 螺紋尺寸:M2、M2、5、M3、M3、5、M4、M5、M6、M8
  • 型號:帶頭和不帶頭
  • 安裝:鎖入
  • 材質:黃銅

  • MULTISERT® 用於推入的螺紋護套
  • 特點
TAPPEX MULTISERT

MULTISERT® 螺紋護套帶有內螺紋和獲得專利的鋸齒緊固部分,特別適合壓入熱塑性材料。 安裝製程:壓入、超聲波包埋、熱包埋(塑料局部熔化)。

TAPPEX MULTISERT
  • 螺紋尺寸:M1,6, M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • 型號:帶頭和不帶頭
  • 安裝方式:壓入
  • 材質:黃銅

  • 用於推入的 MICROBARB® 螺紋護套
  • 特點
TAPPEX MICROBARB

MICROBARB® 螺紋護套透過微滾花推入。MULTISERT® 螺紋護套的這個子組非常適合用於薄壁材料。

TAPPEX MICROBARB
  • 螺紋尺寸:M2、M2、5、M3、M4、M5、M6、M8、M10
  • 型號: 帶頭
  • 安裝方式:壓入
  • 材質:黃銅

  • 用於嵌件成型的 HIMOULD® 螺紋護套
  • 特點
TAPPEX HIMOULD

HIMOULD® 螺紋護套由黃銅製成,用於嵌件成型、模製和鑄造部件。得益於薄壁,HIMOULD® 可以直接定位並成型到成型邊緣。這些適用於帶有通孔和螺柱孔螺紋的熱塑性塑料和硬質塑料成型件。

TAPPEX HIMOULD
  • 螺紋尺寸:M2、M2、5、M3、M3、5、M4、M5、M6、M8、M10、M12
  • 型號:帶通孔螺紋或螺柱孔螺紋
  • 安裝:嵌件成型
  • 材質:黃銅

  • 用於螺紋護套的工具和設備
Tools and devices for thread inserts

我們致力於為每個產品解決方案和每個挑戰提供合適的工具。您可以直接在我們的E-Shop找到我們的設備和工具組合。