Ren cấy / Chèn ren

Ren Cấy Dạng Lò Xo KATO® – Loại Không Đuôi Gãy (Tangless Wire Threaded Insert)

Ren cấy dạng lò xo KATO® là giải pháp tối ưu cho các mối nối ren chịu tải trọng lớn, các vị trí cần tháo lắp thường xuyên hoặc dùng để phục hồi các lỗ ren bị trượt, cháy ren.

Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.
Hai ống lồng ren dây KATO, một màu hồng và một màu bạc, có cấu trúc xoán ốc trên nền xám nhạt và logo KATO ở góc trên bên phải.

Trong nhiều loại vật liệu mềm (như nhôm hay hợp kim nhôm), việc cấy ren dự phòng ngay từ khâu thiết kế là giải pháp được khuyến nghị hàng đầu. Ren cấy KATO® được chế tạo từ thép không gỉ Chrome-Nickel cao cấp, sở hữu quy trình lắp đặt đơn giản, nhanh chóng và tối ưu hiệu suất nhờ công nghệ không đuôi gãy (Tangless).

Ưu điểm vượt trội của ren cấy dạng lò xo KATO®

  • Thiết kế không đuôi gãy (Tangless): Loại bỏ hoàn toàn công đoạn bẻ đuôi và gắp đuôi gãy sau khi cấy.
  • Định vị lắp ráp 2 chiều (Bi-directional Notch): Cả hai đầu lò xo đều có rãnh móc định vị, giúp kỹ sư thao tác cấy vào theo bất kỳ chiều nào mà không lo lắp ngược.
  • Tháo gỡ dễ dàng, không gây hại lỗ ren: Dễ dàng tháo rời hoặc thay thế bằng dụng cụ chuyên dụng mà không làm tổn hại đến bề mặt ren gốc của chi tiết.
  • Đạt chuẩn quốc tế: Đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn toàn cầu về thông số kỹ thuật, độ dung sai, tính năng vận hành và chất lượng vật liệu.
  • An toàn tuyệt đối cho dây chuyền: Loại bỏ hoàn toàn rủi ro rơi vãi mạt kim loại hay đuôi gãy còn kẹt lại bên trong cụm chi tiết (đặc biệt quan trọng trong ngành hàng không, điện tử và cơ khí chính xác).
Hai ống lồng ren KATO, một màu hồng và một màu bạc, làm từ dây cuộn với cấu trúc xoắn ốc trên nền trắng.

Ống Ren Không Đuôi

Kích thước ren có sẵn: M2,5 - M12

Thiết kế:

  • Tiêu chuẩn
  • Tự khóa (màu hồng)

Tiêu chuẩn và vật liệu:

  • Vật liệu 1.4301 theo EN 10088-1
  • Vật liệu AISI 304
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn sau: NAS 1130 và MIL-I-8846
  • Tuân thủ DIN 8140 khi lắp đặt

Các mẫu mã và kích thước ren khác có sẵn theo yêu cầu