Ren lỗ có ren

KEENSERTS® Chèn Ren

Các vòng ren cường độ cao này đi kèm với các khóa đặc biệt giúp loại bỏ xoay và rung ngay cả trong các ứng dụng nặng.

Cận cảnh một Keenserts chèn ren kim loại cường độ cao với 4 khóa đặc biệt cho hiệu suất vượt trội.
Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.

KEENSERTS® các chèn ren là giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn các ren bị tuột trong các lĩnh vực như cơ khí hoặc kỹ thuật chính xác, hàng không và vũ trụ. Được làm bằng thép không gỉ (1.4305 / AISI 303), chúng cực kỳ bền và dễ dàng chịu được nhiều chu kỳ nới lỏng và siết chặt.  

KEENSERTS® là một lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng kim loại nhẹ, thép hoặc gang. Ngoài ra, chúng cũng có thể được sử dụng như một sự thay thế dễ dàng, hiệu quả cho các ren bị hỏng trong các thành phần đắt tiền.


Tay cầm một chèn ren Keenserts

Công nghệ khóa đặc biệt

Các chèn KEENSERTS® được lắp ráp sẵn với các khóa đặc biệt, giúp khóa các chèn vào vị trí và ngăn chặn sự lỏng lẻo ngay cả trong các ứng dụng nặng. Tùy thuộc vào kích thước ren, các chèn khóa có sẵn với hai hoặc bốn khóa, có thể có ren thường hoặc tự khóa.

Ưu điểm của chèn ren KEENSERTS®

  • Dễ dàng lắp đặt
  • Độ bền cao
  • Sửa chữa hiệu quả các ren bị hỏng
  • Khóa lắp ráp sẵn

Tổng quan về KEENSERTS® Fasteners

Chèn ren với 2 khóa chính

Chèn ren với 2 khóa chìa trên nền trắng.
  • Các kích thước ren trong tiêu chuẩn có sẵn: M3x0.5 (loại KNCM), M4x0.7 (loại KNCM), M5x0.8 (các loại KNM & KNHM), và M6x1.0 (các loại KNM & KNHM)  
  • Vật liệu: thép không gỉ 1.4305  
  • Các loại khác có sẵn theo yêu cầu 

Overlay
Chèn ren với 2 khóa chìa trên nền trắng.

Chèn ren với 2 khóa chính, tự khóa

Chèn ren Keenserts tự khóa với 2 khóa chìa trên nền trắng.
  • Kích thước ren trong tiêu chuẩn có sẵn: M5x0.8 (các loại KNML & KNHML), M6x1.0 (các loại KNML & KNHML)  
  • Vật liệu: thép không gỉ 1.4305 với Molykote® xử lý bề mặt  
  • Các loại khác có sẵn theo yêu cầu 

Overlay
Chèn ren Keenserts tự khóa với 2 khóa chìa trên nền trắng.

Chèn ren với 4 khóa chính

Một chèn ren Keenserts với 4 khóa chìa trên nền trắng.
  • Các kích thước ren trong tiêu chuẩn có sẵn: M8x1.25 (loại KNM & KNHM), M10x1.50 (loại KNM & KNHM), M12x1.75 (loại KNM & KNHM), và M16x2.00 (loại KNHM) 
  • Vật liệu: thép không gỉ 1.4305 
  • Các loại khác có sẵn theo yêu cầu 

Overlay
Một chèn ren Keenserts với 4 khóa chìa trên nền trắng.

Chèn ren với 4 khóa chính, tự khóa

Chèn ren với 4 khóa chính, tự khóa trên nền trắng
  • Các kích thước ren trong tiêu chuẩn có sẵn: M8x1.25 (loại KNML & KNHML), M10x1.50 (loại KNML & KNHML), M12x1.75 (loại KNML & KNHML), và M16x2.00 (loại KNHML) 
  • Vật liệu: thép không gỉ 1.4305 với bề mặt xử lý Molykote® 
  • Các loại khác có sẵn theo yêu cầu

Overlay
Chèn ren với 4 khóa chính, tự khóa trên nền trắng

KEENSERTS® Công cụ cài đặt


Các công cụ và thiết bị khác nhau cho ren chèn trên nền trắng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp để lắp đặt các chèn ren KEENSERTS®. Tìm cả công cụ lắp đặt bằng tay và công cụ điện thủy lực, cũng như các thiết bị cần thiết, trong eShop của chúng tôi.

Overlay

Các công cụ và thiết bị khác nhau cho ren chèn trên nền trắng.

Tải thêm thông tin về KEENSERTS® Fasteners

Hình thu nhỏ cho tài liệu quảng cáo chèn khóa chính

Tài liệu về Chèn ren khóa (Key-Locking Insert)

Tìm hiểu thêm thông tin và chi tiết kỹ thuật về chèn ren khóa trong tài liệu của chúng tôi.

421.6 KB | pdf