công nghệ niêm phong

KOENIG EXPANDER® Plug: Tốt nhất trong công nghệ niêm phong

KOENIG-EXPANDER® là giải pháp số 1 để bịt kín lỗ khoan trong hệ thống chất lỏng một cách đáng tin cậy. Các nút bịt kín nguyên khối, dễ lắp đặt có thể tích hợp vào sản xuất tự động và có sẵn với nhiều vật liệu và kích thước.

Sáu loại Expander SFC Koenig khác nhau màu bạc và đen trên nền xám nhạt với logo SFC Koenig ở góc trên bên phải.
Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.

Xuất phát từ các ứng dụng khắt khe trong hệ thống thủy lực, KOENIG-EXPANDER® hiện đã trở thành tiêu chuẩn vàng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp hiện đại. Từ động cơ, hộp số cho đến hệ thống phanh và phun nhiên liệu, giải pháp này chứng minh khả năng chịu tải cực hạn trong suốt vòng đời sản phẩm.

Cách hoạt động của KOENIG EXPANDER®

KOENIG-EXPANDER® | Video

Nút Bịt KOENIG-EXPANDER®: Nút bịt kiểu đẩy (Bi ép) và Nút bịt kiểu kéo (Đinh rút)

Hệ thống giãn nở KOENIG-EXPANDER® cung cấp hai cơ chế lắp đặt chuyên biệt, phù hợp với từng thiết kế lỗ khoan và không gian sản xuất cụ thể:

Cơ Chế Bít Kín Của Nút Giãn Nở Kiểu Đẩy (Push-style)

Các dòng KOENIG-EXPANDER® kiểu đẩy được thiết kế chuyên biệt để lắp đặt vào các lỗ khoan bậc (counterbore). Quy trình vận hành diễn ra như sau:

  • Định vị: Nút được đưa vào lỗ khoan cho đến khi phần vai tiếp xúc hoàn toàn với bậc chặn của lỗ.
  • Giãn nở: Một viên bi thép được ép trực tiếp vào thân vỏ (sleeve). Lực ép này cưỡng bức các rãnh răng cưa bên ngoài giãn nở theo phương xuyên tâm, găm chặt vào vật liệu nền.
  • Bít kín: Kết quả tạo ra một liên kết tiếp xúc kim loại - kim loại cực kỳ bền vững, đảm bảo độ kín khít tuyệt đối ngay cả dưới áp suất cao và rung động mạnh.

Nút Giãn Nở KOENIG-EXPANDER® Kiểu Kéo (Pull-style)

Khác với kiểu đẩy, các dòng KOENIG-EXPANDER® kiểu kéo mang lại sự linh hoạt tối đa cho các cấu trúc phôi phức tạp:

  • Đơn giản hóa gia công: Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tạo lỗ khoan bậc (counterbore). Nút có thể được lắp đặt trực tiếp vào lỗ khoan thẳng, giúp giảm bớt một công đoạn gia công cơ khí chính xác.
  • Cơ chế trục kéo tích hợp: Sử dụng một trục tâm (mandrel) để kéo và làm giãn nở thân nút ngay trong lòng lỗ khoan. Điều này cho phép lắp đặt dễ dàng tại các vị trí khó tiếp cận hoặc các kênh dẫn nằm ở góc khuất.
  • Giải pháp cho phôi phức tạp: Đặc biệt lý tưởng cho các chi tiết có lỗ khoan định vị trên nhiều mặt khác nhau (như khối động cơ, valve manifold). Bạn không cần phải xoay lật hay định vị lại các khối phôi nặng nề, cồng kềnh để tìm hướng ép, từ đó tối ưu hóa năng suất và giảm rủi ro sai sót.

Tổng quan sản phẩm KOENIG EXPANDER®

MB Series

Cận cảnh nút bịt kín MB series SFC Koenig Expander dùng để bịt kín các lỗ khoan trong hệ thống chất lỏng.

Các nút bịt kiểu đẩy Expander này hoạt động theo nguyên lý giãn nở áp suất, ép bi vào ống giãn nở. Các nút bịt dòng MB đặc biệt phù hợp ở áp suất cao (lên đến 450 bar) và cho vật liệu nền có độ cứng thấp đến trung bình.

Đặc điểm:

  • Áp suất hoạt động lên đến 450 bar/6500 psi
  • Có sẵn nhiều kích cỡ: từ ∅ 3 – 22 mm (cũng có sẵn theo kích cỡ inch)
  • Phiên bản chống ăn mòn
  • Có sẵn bằng nhôm
  • Dung sai làm việc tiêu chuẩn 0 -+0,1 mm
  • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
  • Niêm phong hoàn toàn bằng cơ học nhờ khóa chặt cưỡng bức

Overlay
Cận cảnh nút bịt kín MB series SFC Koenig Expander dùng để bịt kín các lỗ khoan trong hệ thống chất lỏng.

Dòng CV

Một nút bịt kín Koenig Expander màu bạc thuộc dòng CV trên nền trắng

Các nút bịt CV Expander có sẵn với nhiều loại vật liệu và xử lý bề mặt khác nhau, cả kích thước mét và inch. Giống như dòng MB, chúng là kiểu đẩy, đạt được sự neo giữ bằng cách ép bi của Expander vào ống lót.

Đặc điểm:

  • Áp suất hoạt động lên đến 450 bar/6500 psi
  • Phạm vi kích thước lớn: từ ∅ 3 – 22 mm (cũng có sẵn kích thước inch)
  • Phiên bản chống ăn mòn
  • Có sẵn bằng nhôm
  • Dung sai làm việc thông thường 0 -+0,1 mm
  • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
  • Kín hoàn toàn bằng cơ học nhờ khóa chặt cưỡng bức

Overlay
Một nút bịt kín Koenig Expander màu bạc thuộc dòng CV trên nền trắng

Dòng LK

Một chiếc SFC Koenig Expander kiểu kéo màu bạc thuộc dòng LK trên nền trắng.

KOENIG-EXPANDERS® Dòng LK kiểu kéo lý tưởng cho áp suất thấp hơn (lên đến 60 bar). Khi đạt đủ lực, phần tử mở rộng sẽ tự động bị gãy tại điểm gãy định trước.

Đặc điểm:

  • Áp suất hoạt động lên đến 60 bar/850 psi
  • Kích thước lắp đặt ngắn
  • Dung sai gia công rộng 0 -+0,12 mm
  • Lắp đặt trực tiếp vào lỗ hệ thống
  • Kín hoàn toàn bằng cơ học
  • Lắp đặt nhanh chóng bằng dụng cụ gia công tiện dụng
  • Phạm vi sản phẩm lớn từ ∅ 4 - 18 mm

Overlay
Một chiếc SFC Koenig Expander kiểu kéo màu bạc thuộc dòng LK trên nền trắng.

Dòng SK

Nút bịt kín SK Series Koenig Expander kiểu kéo để bịt kín đáng tin cậy các lỗ khoan trong hệ thống chất lỏng.

Nguyên lý hoạt động kiểu kéo của dòng SK đảm bảo rằng phần tử mở rộng sẽ bị bẻ gãy khi đạt đến lực định trước. Các nút bịt mở rộng này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong kim loại nhẹ và các ứng dụng áp suất cao (lên đến 500 bar). Chúng cũng có thể được sử dụng cho các lỗ khoan có bề mặt hoàn thiện mịn hơn.

Đặc điểm:

  • Áp suất hoạt động lên đến 500 bar/7200 psi
  • Kích thước lắp đặt ngắn gọn
  • Dung sai gia công rộng 0 -+0.12 mm
  • Lắp đặt trực tiếp vào các lỗ thủy lực
  • Kín hoàn toàn bằng cơ học thông qua ép chặt cưỡng bức
  • Lắp đặt nhanh chóng bằng các công cụ gia công tiện dụng

Overlay
Nút bịt kín SK Series Koenig Expander kiểu kéo để bịt kín đáng tin cậy các lỗ khoan trong hệ thống chất lỏng.

Thiết Bị Lắp Đặt KOENIG-EXPANDER®: Tối Ưu Cho Mọi Quy Mô Sản Xuất

Để lắp đặt các dòng nút giãn nở kiểu kéo (như SK, HK và LK), Bossard cung cấp sẵn các kéo đòn bẩy đơn giản cũng như nhiều dụng cụ cầm tay thủy lực-khí nén khác nhau. Số lượng chi tiết cần xử lý sẽ xác định lựa chọn nào là tốt nhất cho bạn.

Tải xuống thêm thông tin

Danh mục Công nghệ Niêm phong và Kiểm soát Dòng chảy

Công nghệ chống thấm & kiểm soát dòng chảy

Tổng quan về các giải pháp công nghệ bịt kín / chống thấm và kiểm soát dòng chảy của chúng tôi.

5.5 MB | pdf