PEMSERTER® 4
Máy ép PEMSERTER® 4 với bộ hạn chế lực có thể xử lý tất cả các loại ốc vít tự chèn PEM® trong phạm vi lên đến 53,4 kN. Máy phù hợp cho các lô hàng có kích thước nhỏ đến trung bình. Để vận hành máy ép, bạn chỉ cần kết nối khí nén tối đa 6 bar. Van trễ thời gian (bộ đếm thời gian) đảm bảo việc lắp đặt tối ưu các loại ốc vít tự chèn – đặc biệt cho các tấm thép không gỉ.
Khi sử dụng đe xoay (đe quay), thời gian chuyển đổi từ kích thước ren này sang kích thước ren khác có thể đạt được chỉ trong vài giây. Các đe xoay này có sẵn cho các loại chốt, trụ đỡ và đai ốc. Tất nhiên, đe xoay như vậy cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại chi tiết khác nhau, chính xác theo yêu cầu của các bộ phận của khách hàng.