Tổng quan sản phẩm Halder®
Chốt lò xo

Chốt lò xo bao gồm một chốt, một viên bi và một lò xo. Các bộ phận này có nhiều loại vật liệu và kích thước khác nhau và có thể chịu được tải trọng nhẹ, tiêu chuẩn hoặc nặng. Các chốt có sẵn với ren ngoài (lắp đặt bằng lục giác trong hoặc rãnh dẫn hướng), hoặc với cổ trơn (lắp đặt bằng cách ép vào). Chốt lò xo rất linh hoạt – do đó các bộ phận này được tin dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau ở các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng có thể được sử dụng, ví dụ, để định vị và khóa các bộ phận trong chi tiết gia công.
Chốt lò xo với viên bi di động: Đối với các ứng dụng nhạy cảm, Halder® cung cấp chốt lò xo với viên bi di động, giảm thiểu sự mài mòn trên bề mặt tiếp xúc. Ngoài ra, ổ bi nhựa được cách điện.
Đặc điểm:
- Tối ưu hóa hiệu suất khóa về mặt xúc giác và âm thanh
- Giảm thiểu sự mài mòn trên bề mặt tiếp xúc
- Hệ thống bôi trơn vi mài mòn, không cần bảo trì
- Ổ bi nhựa có thể cung cấp khả năng cách điện
- Phạm vi nhiệt độ -30ºC đến 90ºC
- Tuân thủ RoHS và REACH
Chốt nâng có ren

Chốt nâng có ren là các phần tử hỗ trợ dễ sử dụng, chắc chắn cho phép bạn nâng ngay cả các tải trọng nặng một cách nhanh chóng và an toàn. Tất cả những gì bạn cần là một ren metric phù hợp trong chi tiết gia công.
Bằng cách nhấn một nút, phần có ren của chốt nâng sẽ co lại, do đó có thể được lắp vào ren cái của chi tiết tải. Nhả nút sẽ neo chốt nâng có ren vào ren cái. Sau khi siết chặt chốt nâng có ren, tải trọng có thể được nâng lên một cách an toàn.
Chốt nâng có ren Halder® có sẵn với và không có móc xoay. Móc luôn tự căn chỉnh theo hướng kéo trong quá trình nâng – bản thân chốt nâng không xoay, điều này ngăn không cho nó bị lỏng.
Đặc điểm:
- Khả năng chịu tải tối đa lên đến 840kg (với M16)
- Lắp đặt dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn, không cần vặn vào
- Chỉ cần một ren metric phù hợp
- Tiết kiệm 85% thời gian lắp đặt và tháo dỡ so với bu lông mắt
- Có thể tái sử dụng
- Thanh an toàn để ngăn chặn việc nới lỏng ngoài ý muốn
- Nâng an toàn từ các vị trí/góc độ khác nhau
- An toàn sản phẩm và ứng dụng được chứng nhận bởi TÜV Süd (nhãn hiệu CE)
- Có sẵn trong hai phiên bản chống ăn mòn
Vít đẩy đầu cầu

Vít đầu bi được sử dụng để kẹp chặt chi tiết gia công trong việc chế tạo thiết bị vận hành cho máy công cụ. Chúng bao gồm một vít tiêu chuẩn với một viên bi được ép chặt ở đầu ren và đặc biệt phù hợp để kẹp chặt các bề mặt không song song.
Trái ngược với chốt lò xo, viên bi không linh hoạt và không thể bị đẩy vào trong. Các vít có sẵn có hoặc không có đầu và được làm từ thép xử lý nhiệt tôi cứng với lực mô-men xoắn lên đến 1200 N/mm2 hoặc thép không gỉ, trong khi các viên bi được làm từ thép ổ bi tôi cứng hoặc thép không gỉ tôi cứng. Đầu bi có thể được thiết kế dẹt hoặc tròn. Ngoài ra, còn có một loại bi cụ thể làm từ nhựa nhiệt dẻo cho các ứng dụng nhạy cảm với áp suất.
Đặc điểm:
- Bảo vệ chống xoay, tối ưu hóa truyền tải tải trọng
- Định vị, kẹp chặt và hỗ trợ chính xác các bề mặt không song song
- Ổ bi nhựa có thể cung cấp khả năng cách điện
Chốt khóa bi

Các loại chốt khóa khác nhau thường có chức năng tương tự: kết nối và tháo nhanh mà không cần dụng cụ bổ sung. Chúng được thiết kế để kết nối, điều chỉnh, khóa và cố định thường xuyên và lặp lại. Để khóa hoặc mở khóa các bi, người vận hành chỉ cần nhấn hoặc nhả nút. Do cơ chế khớp hình dạng đặc biệt, việc chốt bị tháo ra ngoài ý muốn hầu như không thể xảy ra.
Đặc điểm:
- Có sẵn với các loại tay cầm khác nhau, chẳng hạn như tay cầm chữ T, tay cầm chữ L, tay cầm an toàn, tay cầm đàn hồi, tay cầm kết hợp hoặc tay cầm có khoảng kẹp
- Chống ăn mòn
- Tự khóa
- Khả năng chống mài mòn và chịu tải vượt trội
- Thiết kế tay cầm công thái học
- Tuân thủ RoHS và REACH
Chốt lò xo bên hông

Chốt lò xo bên được sử dụng để định vị hoặc kẹp chặt phôi một cách an toàn. Trong sản xuất, điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có các bộ phận cần được khắc, dán nhãn, sơn hoặc hàn. Chúng cũng có sẵn với vòng đệm để bảo vệ khỏi bụi, phoi hoặc bụi bẩn. Chốt lò xo bên được lắp đặt bằng cách ép vào lỗ đã được khoan sẵn.
Đặc điểm:
- Lắp ráp bằng cách ép vào
- Có sẵn với hoặc không có vòng đệm CR
- Tải lò xo từ nhẹ đến nặng
- Vật liệu (thân): nhôm
- Vật liệu (lò xo): thép không gỉ, thép tráng đen, thép mạ kẽm
- Vật liệu (chốt): thép (tôi bề mặt, mạ kẽm) hoặc nhựa nhiệt dẻo POM, màu trắng
Thân Lò Xo

Tương tự như chốt lò xo, thân lò xo có thể được sử dụng để khóa các điều chỉnh gia tăng trong các ứng dụng nhỏ như bộ điều khiển nhiệt độ trong ô tô.
Đặc điểm:
- Vật liệu (thân): thép, mạ niken
- Vật liệu (lò xo): thép không gỉ 1.4310