Sản phẩm điện

Hệ thống quản lý và kẹp giữ cáp Elematic®

Elematic cung cấp giải pháp cố định và quản lý cáp chuyên dụng gồm: dây rút nhựa, đế giữ dây điện, ống lưới bọc cáp. Nổi bật với công nghệ dây rút khóa đôi 2-Lock và Belturing, nâng cao an toàn chịu tải và tối ưu hiệu suất thi công tủ bảng điện.

Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.
Các sản phẩm khác nhau của Elematic, bao gồm dây rút cáp, giá đỡ dây rút cáp và ống bện có cáp bên trong trên nền xám nhạt.

Tổng quan sản phẩm Elematic®

Dây Rút Cáp Loạt Tiêu Chuẩn

Hai đống dây rút cáp tiêu chuẩn Elematic, một màu trắng và một màu đen trên nền trắng

Dây rút cáp phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất của Elematic. Giá trị đồng tiền mà dây rút cáp bằng nhựa chất lượng cao này mang lại hầu như không thể bị đánh bại. Lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như OEM, MRO hoặc xây dựng.

Đặc điểm:

  • Phạm vi đai từ 75 mm đến 1000 mm với độ rộng từ 2,2 mm đến 12,5 mm
  • Thiết kế nguyên khối với chốt khóa hình nêm
  • Lựa chọn đa dạng về kiểu dáng, vật liệu và kích thước
  • Phù hợp cho ứng dụng trong nhà và ngoài trời

Overlay
Hai đống dây rút cáp tiêu chuẩn Elematic, một màu trắng và một màu đen trên nền trắng

Dây rút cáp 2-LOCK™

Hai dây rút cáp Elematic 2-LOCK™ trên nền trắng, một màu trắng và một màu đen

Dây rút cáp Elematic® 2-LOCK™ được làm từ PA 6.6 và có răng kim loại kép làm từ thép không gỉ 316. Hệ thống khóa sáng tạo này, với lồng thép không gỉ đúc khuôn được cấp bằng sáng chế, đảm bảo hiệu suất cơ học vượt trội. 2-LOCK™ kết hợp độ bền kéo tối đa với nỗ lực tối thiểu trong quá trình lắp đặt. Hoàn hảo cho các lắp đặt điện, hệ thống dây điện công nghiệp, công nghệ đường sắt, xây dựng tủ điện, hoặc các ứng dụng đặc biệt khác.

Đặc điểm:

  • Dễ sử dụng
  • Phù hợp cho nhiệt độ lắp đặt thấp (-40 ºC đến +60 ºC)
  • Độ bền kéo cao
  • Nỗ lực lắp đặt tối thiểu
  • Hiệu suất cơ học xuất sắc
  • Các cạnh được bo tròn để lắp đặt an toàn và không gây thương tích
  • Chống tia UV (màu đen)
Overlay
Hai dây rút cáp Elematic 2-LOCK™ trên nền trắng, một màu trắng và một màu đen

Dây Đai Cáp Easy Belturing

Hai dây rút cáp Elematic Easy Belturing màu đen trên nền trắng

Dây rút cáp Easy Belturing phù hợp cho sử dụng ngoài trời, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khi tiếp xúc với bức xạ UV kéo dài. So với Belturing Plus, không cần dụng cụ để lắp đặt, giúp việc thiết lập nhanh hơn. Chất liệu đặc biệt, techno-polymer, cung cấp khả năng chống UV bổ sung ít nhất mười năm ở các khu vực có bức xạ mặt trời cao như Nam Âu. Ngoài ra, có thể lắp đặt ở nhiệt độ thấp tới -30°C. Điều này khiến chúng trở nên lý tưởng cho lắp đặt điện, quang điện, hệ thống dây điện công nghiệp, ngành công nghiệp ô tô hoặc các ứng dụng ngoài trời đa dạng.

Đặc điểm:

  • Dễ dàng lắp đặt với nỗ lực tối thiểu
  • Tốc độ lắp đặt tối đa và tiết kiệm thời gian đáng kể
  • Không cần dụng cụ lắp đặt
  • Lý tưởng cho đường dây điện trên cao hoặc khi làm việc ở những khu vực khó tiếp cận
  • Vị trí khóa tạm thời cho phép mở lại dây rút để thêm hoặc tháo cáp
  • Thiết kế độc đáo với răng bên ngoài ngăn ngừa hư hỏng lớp cách điện
  • Khả năng chống UV tuyệt vời, độ bền kéo ổn định, đặc biệt phù hợp cho lắp đặt ngoài trời ở nhiệt độ xuống tới -30°C
Overlay
Hai dây rút cáp Elematic Easy Belturing màu đen trên nền trắng

Dây rút cáp Belturing Plus

Hai dây rút cáp Elematic Belturing Plus màu đen trên nền trắng

Giống như dòng sản phẩm Easy Belturing, dây rút cáp Belturing Plus của Elematic lý tưởng cho việc sử dụng ngoài trời, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khi tiếp xúc với bức xạ UV kéo dài. Được làm từ cùng loại techno-polymer, chúng có khả năng chống tia UV ít nhất mười năm ở những khu vực có mức độ ánh sáng mặt trời cao. Ngoài ra, chúng có thể được lắp đặt ở nhiệt độ thấp tới -30°C. Dây rút cáp Belturing Plus là lựa chọn tuyệt vời cho các lắp đặt điện, quang điện, xây dựng tủ điện, hệ thống dây điện công nghiệp, ngành công nghiệp ô tô hoặc các ứng dụng ngoài trời đa dạng.

Đặc điểm:

  • Khả năng chống tia UV xuất sắc
  • Độ bền kéo ổn định
  • Khả năng chống dung môi, dầu và mỡ cao
  • Thiết kế độc đáo với răng bên ngoài để ngăn ngừa hư hỏng lớp cách điện
  • Hấp thụ độ ẩm thấp
Overlay
Hai dây rút cáp Elematic Belturing Plus màu đen trên nền trắng

Giá đỡ cáp 2 chiều

Giá đỡ cáp hai chiều Elematic màu trắng để cố định cáp và dây điện trên bất kỳ bề mặt nhẵn nào trên nền trắng.

Giá đỡ dây cáp hai chiều Elematic® cho phép bạn cố định cáp và dây điện lên bất kỳ bề mặt nhẵn nào – ngay cả trong các ứng dụng khắt khe nhất. Chúng phù hợp cho sử dụng trong nhà và ngoài trời và cung cấp lựa chọn đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp như sản xuất thực phẩm và dược phẩm.

Đặc điểm:

  • Chống tia UV hoặc có khả năng phát hiện (máy dò kim loại hoặc tia X)
  • Có sẵn bằng nhựa ABS màu trắng hoặc đen
  • Có hoặc không có chất kết dính
  • Nhiều kích thước có sẵn
  • Lý tưởng cho không gian chật hẹp

Overlay
Giá đỡ cáp hai chiều Elematic màu trắng để cố định cáp và dây điện trên bất kỳ bề mặt nhẵn nào trên nền trắng.

Tấm Dính 4 Hướng, Có Thể Phát Hiện

Tấm keo 4 chiều Elematic màu xanh đậm, có thể phát hiện trên nền trắng

Tấm dán 4 mặt có thể phát hiện của Elematic® lý tưởng để sử dụng trong ngành dược phẩm và hóa chất cũng như trong sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Nhờ polyamide 6.6 chứa oxit sắt, khả năng phát hiện đáng tin cậy được đảm bảo.

Đặc điểm:

  • Khả năng chống chịu tuyệt vời với dung môi thơm, dầu, mỡ và các dẫn xuất
  • Khả năng chống chịu tốt với bazơ, khả năng chống chịu hạn chế với axit, không chống chịu được phenol và dung môi clo hóa
  • Polyamide 6.6 với oxit sắt cho phép phát hiện bằng máy dò kim loại hoặc thiết bị kiểm tra tia X
  • Không chứa halogen
  • Có sẵn dây rút cáp có thể phát hiện phù hợp
Overlay
Tấm keo 4 chiều Elematic màu xanh đậm, có thể phát hiện trên nền trắng

Ống bện bảo vệ

Dây điện nhiều màu với các sợi đồng lộ ra từ ống bện che chắn Elematic màu xám trên nền trắng

Ống bện bảo vệ và gom cáp. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chống cháy cao và độc tính khói thấp. Elematic® cung cấp ống bện làm từ polyester hoặc polyamide 6, mang lại khả năng chống mài mòn và chất hóa học cao. Các trường hợp sử dụng điển hình bao gồm lắp đặt điện, viễn thông, công nghệ đường sắt và lắp ráp cáp.

Đặc điểm:

  • Bảo vệ cáp linh hoạt
  • Dễ dàng lắp và tháo bó cáp
  • Có thể cắt bằng dao cắt nhiệt để tránh bị sờn ở đầu dây
Overlay
Dây điện nhiều màu với các sợi đồng lộ ra từ ống bện che chắn Elematic màu xám trên nền trắng