Sản phẩm điện

Jacob® Đầu cáp và Hệ thống cáp vào

Jacob® cung cấp một loạt các đầu cáp và hệ thống đầu vào cáp chất lượng cao, phù hợp cho cả những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

Một tập hợp các đầu nối cáp nhựa và kim loại Jacob khác nhau để kết nối điện an toàn trên nền xám nhạt.
Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.

Đầu cáp Jacob® được sử dụng trong nhiều lĩnh vực để kết nối cáp hoặc ống dẫn trong thiết bị chuyển mạch điện, hệ thống điều khiển và tủ điều khiển. Đầu cáp đặc biệt quan trọng trong các môi trường khắc nghiệt như nước biển, sương muối, bụi, dầu và khí, nhiệt độ dao động, hoặc các khu vực nguy hiểm khác, nơi chúng bảo vệ kết nối cáp.  

Jacob® cung cấp hai dòng sản phẩm đầu cáp chính: PERFECT và WADI.

Jacob® Đầu Cáp Kim Loại

PERFECT Đầu nối cáp kim loại

PS | Electrical Products | Jacob EMC Cable Gland

Chèn niêm phong dạng vảy của đầu nối cáp PERFECT cung cấp phạm vi kẹp lớn. Ngoài một loạt các phiên bản tiêu chuẩn, có sẵn hai phiên bản EMC khác nhau. Các cấp bảo vệ là IP68 và IP69K; phạm vi kích thước từ M12 đến M63, với tám kích thước ren khác nhau.

Đặc điểm:

  • Bảo vệ cáp
  • Phạm vi kẹp lớn
  • Chống tia UV, ozone và thời tiết – phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời
  • Chống nước lên đến 50 mét, tuân thủ IP68 (5 bar)

Overlay

PERFECT plus Ex

Một Jacob Perfect plus Ex metal cable gland trên nền trắng

Đầu cáp PERFECT plus Ex được thiết kế để sử dụng trong các môi trường có khả năng gây nổ. Việc niêm phong kép bên trong của chúng bảo vệ cáp trong cả ứng dụng trong nhà và ngoài trời.

Tính năng:

  • Phạm vi niêm phong và kẹp lớn
  • Nhẹ nhàng với cáp, ngăn ngừa biến dạng cáp
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Phù hợp với dải nhiệt độ từ -40 °C đến +85 °C
  • Cấp độ bảo vệ IP66 / IP68 (10 bar, trong 30 phút)

Overlay
Một Jacob Perfect plus Ex metal cable gland trên nền trắng

Dòng sản phẩm đầu cáp WADI  

Dòng sản phẩm Jacob® WADI đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chịu hóa chất, tia UV, nhiệt hoặc lạnh cao. Đầu cáp WADI được trang bị một miếng đệm kín hai phần đặc biệt đảm bảo nén đều và phạm vi kẹp lớn. Lớp bảo vệ của chúng là IP66, IP67 hoặc IP69; kích thước từ M12 đến M63, với tám kích thước ren khác nhau. Tất cả các đầu cáp WADI cũng có sẵn dưới dạng phiên bản EMC.  

WADIone 

Một Jacob WADIone đầu nối cáp kim loại cho kỹ thuật cơ khí và vỏ bọc điện và điện tử.

Đầu cáp WADIone phù hợp cho kỹ thuật cơ khí, vỏ bọc điện và điện tử, và một số ứng dụng ngoài trời. Phần chèn kín đảm bảo bảo vệ cáp cao cấp. Dòng WADIone có sẵn bằng đồng thau và thép không gỉ.   

Tính năng:  

  • Bảo vệ cáp  
  • Diện tích kín và phạm vi kẹp lớn  
  • Chống tia UV, ozone và thời tiết – phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời  
  • Chống nước lên đến 100 mét, tuân thủ IP68 (10 bar, trong 30 phút)  
  • Giảm căng thẳng cao  

Overlay
Một Jacob WADIone đầu nối cáp kim loại cho kỹ thuật cơ khí và vỏ bọc điện và điện tử.

WADIrail 

Một đầu cáp Jacob WADIrail được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các phương tiện đường sắt, lắp đặt điện và xây dựng đường hầm.

Đầu cáp bằng đồng thau này được trang bị một miếng chèn kín đáp ứng các yêu cầu chống cháy cao nhất theo tiêu chuẩn UL 94 V-0. Phạm vi nhiệt độ ứng dụng nằm trong khoảng từ -60 °C đến +100 °C. WADIrail thường được sử dụng trong các phương tiện đường sắt, lắp đặt điện và xây dựng đường hầm, cũng như các ứng dụng ngoài trời khác nơi khả năng chống thời tiết, chống cháy và bảo vệ UV là rất quan trọng.   

Đặc điểm:  

  • Hiệu suất chống cháy vượt trội  
  • Phạm vi bảo vệ kín và kẹp lớn  
  • Khả năng chống UV, ozone và thời tiết – phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời  
  • Không chứa halogen  
  • Giảm căng thẳng rất cao  

Overlay
Một đầu cáp Jacob WADIrail được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các phương tiện đường sắt, lắp đặt điện và xây dựng đường hầm.

WADIheat 

Một đầu nối cáp kim loại Jacob WADIheat cho môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao và ứng dụng ngoài trời.

WADIheat được thiết kế cho nhiệt độ cao và dao động nhiệt độ từ -40 °C đến +200 °C. Đầu cáp này là giải pháp lý tưởng cho các môi trường khắc nghiệt như hệ thống sưởi. Đai ốc vòm và thân đầu cáp có sẵn bằng cả đồng thau và thép không gỉ.   

Tính năng:  

  • Dành cho môi trường có nhiệt độ cực đoan  
  • Kháng UV, ozone và thời tiết – phù hợp cho ứng dụng ngoài trời  
  • Diện tích niêm phong lớn và phạm vi kẹp bảo vệ cáp chống lại hóa chất hoặc các vật liệu ăn mòn khác  
  • Giảm căng thẳng rất cao 

Overlay
Một đầu nối cáp kim loại Jacob WADIheat cho môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao và ứng dụng ngoài trời.

Jacob® Đầu nối cáp nhựa

PERFECT Đầu nối cáp nhựa

Cận cảnh một đầu nối cáp nhựa Jacob PERFECT để cung cấp giảm căng thẳng trong kết nối cáp.

Các đầu cáp nhựa PERFECT cung cấp một loạt các ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí và nhà máy, cũng như trong công nghệ đo lường, điều khiển và điều chỉnh. Chúng cung cấp kết nối an toàn, đáng tin cậy ngay cả dưới áp lực cơ học, động lực, nhiệt và hóa học cao.  

Đặc điểm:  

  • Dễ dàng lắp đặt  
  • Tích hợp giảm căng thẳng  
  • Phạm vi niêm phong và kẹp lớn  

Overlay
Cận cảnh một đầu nối cáp nhựa Jacob PERFECT để cung cấp giảm căng thẳng trong kết nối cáp.

PERFECT FIX

Một Jacob Perfect fix plastic quick cable gland không có ren để lắp đặt nhanh chóng từ một phía, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đầu nối cáp nhanh không cần ren. PERFECT FIX là một đầu nối cáp đơn giản và hiệu quả, đặc biệt hữu ích trong không gian hẹp. Nó có thể được lắp từ một phía của vỏ/hộp mà không cần thêm đai ốc khóa. Việc lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng cũng tiết kiệm thời gian và tiền bạc.  

Tính năng:  

  • Lắp ráp thủ công, không cần dụng cụ  
  • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng từ một phía, không cần đai ốc khóa  
  • Hoàn hảo cho không gian hẹp  
  • Dành cho độ dày tường 1–4 mm  
  • Giảm căng thẳng  

Overlay
Một Jacob Perfect fix plastic quick cable gland không có ren để lắp đặt nhanh chóng từ một phía, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Jacob® Cable Entry Systems

KADP Tấm Cáp Điện

Tấm cáp Jacob KADP được sử dụng để chèn và niêm phong cáp trong vỏ bọc, máy móc và tủ điều khiển.

Tấm đầu vào cáp KADP được sử dụng để chèn và niêm phong cáp trong vỏ bọc, máy móc và tủ điều khiển. Nó rất linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau. Tấm này đặc biệt hoàn hảo khi không gian hạn chế, vì có thể chèn nhiều cáp. Sự sắp xếp tối ưu của các đầu vào cáp trong KADP đảm bảo mật độ đóng gói cao.   

Việc lắp đặt tấm KADP vào vỏ bọc diễn ra chỉ với một cú nhấp chuột. Sau đó, bạn chỉ cần đẩy cáp qua các màng và công việc đã hoàn thành - dễ dàng và tiết kiệm thời gian.   

Tính năng:  

  • Lắp đặt không cần dụng cụ  
  • Phù hợp với nhiệt độ từ -30 °C đến +100 °C  
  • Phạm vi kẹp từ 3–20 mm  
  • Dành cho cáp, ống, và ống khí nén và thủy lực 

Overlay
Tấm cáp Jacob KADP được sử dụng để chèn và niêm phong cáp trong vỏ bọc, máy móc và tủ điều khiển.

Hệ thống cáp KADL

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Cable Entry System KADL

KADL của Jacob là giải pháp hoàn hảo khi bạn cần đưa cáp đã lắp ráp sẵn vào một vỏ bọc. KADL được lắp đặt chỉ với một cú nhấp chuột - dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, KADL có thể được mở rộng và điều chỉnh. Thiết kế mô-đun cho phép lắp đặt từng bước từ 5 đến 25 cáp trong một bức tường vỏ bọc, đảm bảo tính linh hoạt. Phạm vi kẹp từ 3 đến 32,5 mm có thể được bao phủ chỉ với 16 gioăng kín, cung cấp mức độ giảm căng thẳng cao.

Tính năng:

  • Lắp đặt không cần dụng cụ
  • Phù hợp với nhiệt độ từ -30 °C đến +100 °C
  • Phạm vi kẹp từ 3–32,5 mm
  • Thiết kế mô-đun và có thể mở rộng lên đến 25 lỗ thông qua
  • Giảm căng thẳng có thể được cải thiện thêm với một dây cáp

Overlay

Nút bịt kín

Cận cảnh nhiều vòng đệm kín Jacob Klikseal với các màu sắc khác nhau trên nền trắng.

Jacob® gioăng bịt kín cung cấp phạm vi bịt kín cáp lớn. Màng “đẩy ra” của chúng đảm bảo rằng luôn có một lỗ tròn. Ngoài ra, chúng có một ống di động xung quanh trung tâm của các lỗ, thích ứng với cáp và cung cấp một lớp bịt kín tuyệt vời, ngay cả khi cáp di chuyển. Cáp có thể đi qua rất tốt ở một góc. Thiết kế đảm bảo rằng các gioăng bịt kín luôn ở vị trí, ngay cả khi lắp đặt các cáp lớn.  

Đặc điểm:  

  • Lắp đặt đơn giản và tiết kiệm thời gian  
  • Màng “đẩy ra” đảm bảo lỗ tròn  
  • Không chứa halogen  
  • Chống bụi và chống nước  
  • Chức năng bịt kín  
  • Tuổi thọ dài  

Overlay
Cận cảnh nhiều vòng đệm kín Jacob Klikseal với các màu sắc khác nhau trên nền trắng.

Phần tử thông hơi

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Venting Element JDAE

Vỏ chống thấm nước với các cấp độ bảo vệ cao IP67 hoặc IP68 để sử dụng ngoài trời không tự động kín chống hơi nước và độ ẩm. Để tránh áp suất âm, độ ẩm cao và ngưng tụ bên trong vỏ, bạn cần đảm bảo thông gió liên tục và cân bằng áp suất. Điều này có thể đạt được với một phần tử thông hơi.  

Thân của phần tử thông hơi được làm từ polyamide PA6 chống cháy hoặc thép không gỉ. Bên trong chứa một màng PES chất lượng cao, thoáng khí và không thấm nước, cung cấp thông gió liên tục cũng như trao đổi áp suất và bảo vệ vỏ chống lại độ ẩm.

Tính năng:

  • Bảo vệ cho các vỏ điện kỹ thuật và điện tử kín khí   
  • Ngăn ngưng tụ do nhiệt độ và áp suất thay đổi  
  • Cung cấp thông gió liên tục và trao đổi áp suất  
  • Màng PES kỵ nước và kỵ dầu  
  • Dễ dàng và nhanh chóng để cài đặt  

Overlay