Tổng quan sản phẩm Reiku
Hệ thống bảo vệ cáp

Reiku cung cấp đầy đủ các giải pháp bảo vệ cáp, phù hợp với mọi ứng dụng của bạn. Các giải pháp hệ thống đáng tin cậy và lắp đặt nhanh chóng của họ bao gồm ống, kẹp, giá đỡ, đầu nối đặc biệt (có hoặc không có gioăng tích hợp), bộ phân phối và nhiều hơn nữa – có sẵn trong cả cấu hình tiêu chuẩn và tùy chỉnh. Bảo vệ dây dẫn và cáp của bạn đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí lắp đặt và các chi phí vận hành bổ sung khác với các giải pháp bảo vệ cáp Reiku.
Đặc điểm:
- Kết nối nhanh, dễ lắp ráp và tháo rời
- Bền bỉ và nhẹ
- Bán kính uốn nhỏ, ống mềm dẻo
- Thiết kế chống rung
Bảo vệ cáp cho ứng dụng robot

Trong ngành công nghiệp robot và tự động hóa, kinh nghiệm phong phú của Reiku có thể giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn và các yêu cầu cụ thể. Thiết kế vượt trội của ống dẫn hình học kết hợp với vật liệu chất lượng cao đảm bảo tuổi thọ dài và độ bền cho hệ thống cáp của robot và cobot của bạn.
Đặc điểm:
- Không chứa halogen
- Bảo vệ chống chất lỏng và bụi bẩn
- Có sẵn các đầu nối tương ứng và phụ kiện khác
Bảo vệ nhiệt

Để bảo vệ cáp một cách đáng tin cậy khỏi nhiệt bức xạ, bạn cần tính đến nhiệt độ vận hành, thời gian sử dụng và các hình dạng cũng như loại cáp khác nhau. Nhìn chung, loại vật liệu quyết định mức độ bảo vệ nhiệt. Reiku cung cấp ba biến thể làm từ vải thủy tinh, vải silicon và para-aramid, bảo vệ chống lại nhiệt độ bức xạ lên đến 350°C, 650°C và 800°C. Ngoài các kích thước tiêu chuẩn, tấm bảo vệ nhiệt Reiku còn có dạng vải, dải hoặc ống để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Đặc điểm:
- Cực kỳ an toàn
- Giải pháp bền bỉ cho môi trường khắc nghiệt
- Đa năng
- Tuổi thọ sử dụng lâu dài
Vỏ bọc hệ thống

Khi cần bó và bảo vệ cáp điện và dây dẫn, vỏ bọc hệ thống làm từ PVC hoặc vải nylon phủ vinyl là lựa chọn hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Reiku cung cấp nhiều loại phương pháp đóng chồng lấp (Loại Z/R/M/G) dọc theo toàn bộ chiều dài của vỏ bọc. Phạm vi đường kính rộng từ 9 mm đến 120 mm và chiều dài lên đến 50 mét cung cấp giải pháp phù hợp cho hầu hết mọi ứng dụng – được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của bạn.
Đặc điểm:
- Hệ thống lắp đặt tháo nhanh
- Phù hợp cho tất cả các ngành công nghiệp
- Không chứa halogen, tự dập tắt
- Tuân thủ tiêu chuẩn của Lực lượng Vũ trang Đức và tiêu chuẩn viễn thông