Cố định và chống lỏng

Vòng đệm Nord-Lock®: An toàn tối đa cho mối ghép bulông

Công nghệ khóa nêm Nord-Lock® bảo vệ các mối ghép bu lông khỏi việc nới lỏng ngoài ý muốn – ngay cả trong trường hợp rung động mạnh và tải trọng động.

Hai vòng đệm khóa nêm Nord-Lock màu đen, cung cấp độ an toàn tối đa chống lỏng, ngay cả dưới rung động và tải động.
Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.

Cách Hoạt Động Của Vòng Đệm Nord-Lock®?

Nord-Lock® phát minh ra công nghệ khóa nêm: Vòng đệm khóa hình nêm có bề mặt nêm ở bên trong và các gân hướng tâm ở bên ngoài. Hình dạng của nêm được thiết kế sao cho góc của bề mặt nêm luôn lớn hơn góc của ren. Khi vít hoặc đai ốc được siết chặt, các gân hướng tâm của vòng đệm sẽ tự khóa vào bề mặt tiếp xúc.

Các vòng đệm ghép đôi được gắn chặt vào vị trí của chúng và chỉ có thể di chuyển giữa các bề mặt nêm. Ngay cả khi vít quay nhỏ nhất cũng gây ra sự gia tăng lực tải trước do hiệu ứng nêm – vít tự khóa.

Hình ảnh có một con vít, kèm theo một vòng đệm Nord-Lock, làm nổi bật kết nối cơ học và chức năng của chúng.

Nord-Lock® Original Washers

Vì góc cam (α) lớn hơn bước ren (β), bất kỳ sự xoay nào của bu lông/đai ốc đều bị chặn lại bởi hiệu ứng nêm của các cam.

Ứng dụng

  • Kỹ thuật tổng quát
  • Xây dựng thép
  • Máy móc nông nghiệp và lâm nghiệp
  • Sản xuất ô tô
  • Máy phát điện gió
  • Khai thác mỏ
  • Phương tiện đường sắt
  • Hệ thống quản lý giao thông

Tính năng

  • An toàn tối đa lên đến và bao gồm cả chất lượng vít 12.9
  • Lắp ráp và tháo dỡ đơn giản
  • Bảo mật đáng tin cậy chống lại sự lỏng lẻo
  • Triển khai cùng nhiệt độ như vít
  • Có thể tái sử dụng
  • Thân thiện với bề mặt
  • Khóa vít đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện rung động cực độ và căng thẳng động

Hình ảnh có một con vít, kèm theo vòng đệm Nord-Lock X-series, làm nổi bật kết nối cơ học và chức năng của chúng.

Vòng đệm Nord-Lock® X-Series

Vòng đệm Nord-Lock® X-Series là lựa chọn tối ưu khi bạn phải đối mặt với những thách thức cực đoan đòi hỏi các lớp bảo vệ bổ sung. Những vòng đệm này kết hợp công nghệ khóa nêm Nord-Lock® với hiệu ứng lò xo bổ sung.

Hiệu ứng nêm ngăn chặn sự lỏng lẻo của bu lông do rung động và tải trọng động. Hiệu ứng lò xo (Fs) chống lại chuyển động lỏng lẻo của bu lông, ngăn ngừa mất tải trước trong mối nối.

Ứng dụng

Vòng đệm Nord-Lock® X-Series giữ cho các mối ghép bu lông an toàn ngay cả trong các ứng dụng khó khăn như:

  • Sự giãn nở và co lại của vật liệu trong quá trình chu kỳ nhiệt
  • Lún do sơn hoặc sơn tĩnh điện
  • Rung động mạnh trên kim loại mềm, vật liệu tổng hợp và polyme
  • Lỏng lẻo do nhiều phần kẹp lại
  • Mối ghép có chiều dài kẹp ngắn
  • Mất tải kẹp trong các mối ghép có gioăng

Tính năng

  • Bảo vệ các mối ghép bu lông khỏi bị lỏng và bù đắp cho sự mất tải trước do lún và thư giãn
  • Khóa đáng tin cậy, ngay cả đối với các mối ghép có chiều dài kẹp ngắn
  • Đạt được tải trước chính xác với ma sát được xác định và đồng đều
  • Có sẵn trong nhiều kích cỡ khác nhau (hệ mét và hệ inch)
  • Khả năng chống ăn mòn cao (tối thiểu 1.000 giờ trong thử nghiệm phun muối theo ISO 9227)
  • Chịu được môi trường từ -40 °C đến 150 °C
  • Thiết kế cho bu lông có cấp độ bền 8.8 và 10.9
  • Có thể tái sử dụng (tùy thuộc vào điều kiện sử dụng)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Lắp Đặt và Hiệu Suất Của Vòng Đệm Nord-Lock®

Các vòng đệm được lắp ráp sẵn được lắp đặt theo cặp; các dốc nêm cần phải đối mặt với các dốc nêm. Mối nối bu lông phải được siết chặt bằng công cụ tiêu chuẩn theo hướng dẫn mô-men xoắn.

Thử nghiệm rung động Junker tuân thủ DIN 65151, cho thấy hiệu suất vượt trội của vòng đệm khóa nêm Nord-Lock® trong việc duy trì tải kẹp.

Biểu đồ minh họa thử nghiệm Junker của vòng đệm Nord-Lock.
Overlay
Biểu đồ minh họa thử nghiệm Junker của vòng đệm Nord-Lock.

Tải thêm thông tin

Hình thu nhỏ Brochure Nord-Lock

Tài liệu về Nord-Lock®

Tải xuống tài liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin và chi tiết kỹ thuật về vòng đệm Nord-Lock®.

713.9 KB | pdf
Xe buýt đỏ đang được xây dựng

Thành công của khách hàng

Safe Buses with Nord-Lock®

Độ tin cậy và an toàn là tối quan trọng trong giao thông công cộng. Chúng tôi cung cấp đai ốc khóa bánh xe Nord-Lock® cho dự án này với yêu cầu đặc biệt cao.

Đọc thêm