Cố định và chống lỏng

Hệ thống khóa bu lông và lò xo đĩa SCHNORR®

Hệ thống lò xo đĩa và khóa bu lông SCHNORR® hỗ trợ các ứng dụng kỹ thuật chịu lực động cao. Quy trình sản xuất dập tinh xảo của chúng đảm bảo ít biến dạng, độ chính xác cao hơn, độ nhám bề mặt tốt hơn và cạnh không có bavia.

Cận cảnh hai vòng đệm khóa bu lông SCHNORR® (vòng đệm an toàn) trên nền xám nhạt.
Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.

Một lò xo đĩa Schnorr tròn, kim loại trên nền trắng

SCHNORR® Đĩa Lò Xo

Có hai lợi thế chính khi sử dụng đĩa lò xo:

  1. Dưới tải trọng tĩnh, lực lò xo có thể được tăng đáng kể, do đó năng lượng tiềm năng có thể được lưu trữ.
  2. Điều cơ bản để ứng dụng thành công đĩa lò xo trong các điều kiện này là tuân thủ các yêu cầu tải trước tối thiểu và đảm bảo rằng các lò xo được hướng dẫn đúng cách.

Ứng dụng

  • Trục chính
  • Van điều khiển
  • Đường ống cao áp
  • Van giảm áp và máy đập

Tính năng

  • Vật liệu chất lượng cao
  • Đảm bảo tải trọng rất cao trong không gian nhỏ nhất
  • Hiệu ứng giảm chấn cao, khi các đĩa được xếp song song
  • Thư giãn tối thiểu
  • Chu kỳ sống rất cao với tải trọng động


Một vòng đệm khóa có gân Schnorr trên nền trắng.

Vòng đệm khóa bu lông SCHNORR® (Vòng đệm an toàn)

Vì lý do an toàn, vòng đệm khóa bu lông (vòng đệm an toàn) thường được sử dụng như các phần tử khóa và giảm chấn rung trong các kết nối. Thiết kế hình học dựa trên hình dạng vít, mô-men xoắn siết chặt và ứng dụng cụ thể. Việc bảo đảm được thực hiện thông qua ma sát và hiệu ứng khóa cơ học. Có hai phiên bản của vòng đệm khóa bu lông (vòng đệm an toàn):

  • Loại “S,” cho kích thước vít từ M1.6 đến M36, cho các yêu cầu thông thường với cấp độ tính chất lên đến 8.8
  • Loại “VS,” cho bu lông cường độ cao từ M5 đến M30, cho tải trọng căng trước cao với cấp độ tính chất lên đến 10.9

Ứng dụng

  • Kỹ thuật ô tô
  • Máy móc
  • Kỹ thuật nông nghiệp và xây dựng
  • Máy dệt
  • Các ứng dụng khác có yêu cầu chống rung, chẳng hạn như máy cắt cỏ

Tính năng

  • Chức năng chống rung và chống lỏng mạnh mẽ nhờ các răng khóa dương
  • Truyền lực đồng tâm và lực tải trục đều loại bỏ mô-men xoắn uốn cong và biến dạng của bu lông
  • Các răng khóa ngăn chặn ma sát và bảo vệ chống hư hại cho các thành phần
  • Ngăn ngừa mất lực căng trước và các vấn đề lỏng lẻo, ngay cả sau 1.500 chu kỳ căng thẳng
  • Hình dạng vòng kín tạo ra mức độ căng trước cao, đồng thời ngăn ngừa hiệu ứng nổ mở