Vít lắp ráp trực tiếp

Vít tự taro ren cho kim loại ecosyn®-drill

Dòng vít tự khoan tự taro (self-cutting screw) cao cấp liên kết tấm nhôm và tôn mạ kẽm chỉ trong 1 thao tác. Giải pháp tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, giúp tiết kiệm đến 50% thời gian thi công so với vít tự taro truyền thống.

Đi tới eShop
Overlay

Hai người thảo luận về thiết kế của một chốt.
Một vít tự khoan ecosyn màu bạc cho kim loại trên nền xám nhạt với logo ecosyn màu xanh ở góc trên bên phải.

ecosyn®-drill là dòng vít tự khoan tự taro ren tối ưu cho kết cấu tấm nhôm và thép mạ kẽm đạt độ cứng tối đa 125 HV (Rm max 420 N/mm²). Sản phẩm sản xuất từ thép tôi cứng bề mặt (case-hardened steel), mạ kẽm thụ động xanh không chứa crom hóa trị 6 (CrVI-free).

Chi tiết Vít khoan ecosyn®

Ưu điểm của Vít Tự Cắt

Điểm khoan dập: khoan an toàn và chắc chắn mà không cần đột lỗ trung tâm trước

Vít tự cắt khoan lỗ ren của riêng chúng với dung sai chặt chẽ và tự tạo ren ghép của chúng. Mũi khoan được tạo hình và dập đặc biệt ngăn chặn bất kỳ sự trượt nào trên bề mặt của chi tiết và cho phép khoan điểm nhanh chóng. Không còn cần thiết phải đánh dấu tâm điểm khoan nữa.

Có thể tiết kiệm tới 50% so với vít tự ren thông thường.

Overlay
Điểm khoan dập: khoan an toàn và chắc chắn mà không cần đột lỗ trung tâm trước

Lĩnh vực ứng dụng

  • Kết cấu kim loại tấm
  • Ống dẫn sưởi ấm và thông gió
  • Đồ gia dụng
  • Kết cấu thân xe
  • Khung cửa sổ và rèm che
  • Kết cấu mặt tiền

Tính năng

  • Không cần dụng cụ khoan hoặc tarô ren
  • Không cần đột lỗ trung tâm
  • Không có vấn đề lệch tâm với các lỗ khoan sẵn
  • Không cần các phần tử cố định bổ sung
  • Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
  • Tiết kiệm chi phí

Cảnh báo an toàn: Vít tự taro mạ kẽm điện phân cường độ cao ≥1000 N/mm² hoặc 320 HV) tiềm ẩn rủi ro gãy nứt đột ngột do giòn hydro (hiện tượng nứt gãy trễ).

Tải thêm thông tin

Tờ rơi Vít tự cắt Thumbnail

Tài liệu về Vít tự cắt

Tìm hiểu thêm về vít tự cắt từ Bossard – giải pháp lắp vít trực tiếp nhanh chóng và hiệu quả.

1.4 MB | pdf