DIN 7500
DIN7500标准首次出版于七十年代末,并随后更新数次。与之同时出版的DIN 7500-2“孔径值指导书”,将螺钉的标准命名为DIN 7500-1。而人们常称之为DIN 7500。
为何螺钉式连接中的摩擦对于过程能力至关重要
《精益生产》是当今主流趋势,带给人们更精益、目标更明确的制造过程。 全球都在研究更高效、更低耗和更长生命周期的解决方案。 在评估表面处理或涂层的新型材料或工艺时,摩擦性能例如摩擦、润滑和磨损几乎总是倍受关注。
腐蚀
什么是腐蚀?不同金属零部件相互接触时,腐蚀就有可能发生。我们一听到腐蚀,立刻会联想到棕红色的金属片。然而当我们和专家进行探讨时,答案并非如此简单。腐蚀可以呈现出不同颜色,表现为不同形式。那么,什么才是真正的腐蚀呢?腐蚀是怎么引起的?如何避免腐蚀发生?
连接松动--- 请勿忽视!
从发电机设备到自动化装置, 从交通运输系统到休闲和运动设备, 从测试和测量设备到医疗技术产品, 从数码产品到儿童玩具, 组装这些产品都会用到螺纹紧固件. 螺纹连接有很多的优势, 也有其弱点. 螺纹连接的挑战之一, 是自行松动。