点击图片查阅列表中的技术信息。
文件内容包括紧固件以及其他固定件。
| 公差,表格,标准 | G.002 | |
| 螺钉和螺母的材料 | ||
| 螺钉机械性能的定义 | F.002 | |
| 螺钉性能等级4.6至12.9/12.9 | F.004 | |
| 螺母性能等级 04 至 12 | F.009 | |
| 紧定螺钉性能等级 14H 至 45H | F.012 | |
| 螺钉,螺栓,螺母 | F.013 | |
| 用于高温和低温的螺钉和螺母 | F.017 | |
| 不锈钢紧固件 | F.021 | |
| 各种材料的紧固件 | F.027 | |
| 防腐 | F.033 | |
| 分类,设计,装配 | ||
| 紧固件的选择 | F.037 | |
| 抗疲劳强度 | F.038 | |
| 螺纹的啮合长度 | F.039 | |
| 安装时的表面压力 | F.040 | |
| 摩擦力和摩擦系数 | F.044 | |
| 拧紧方法,拧紧系数 αA | F.045 | |
| 预紧力和拧紧扭矩 | F.047 | |
| 安全紧固连接 | F.060 | |
| 销的剪切 | F.063 | |
| 结构设计建议 | F.064 | |
| 装配工具 | F.077 | |
| 米制 ISO螺纹 | F.079 | |
| 公差,表格,标准 | F.082 | |